FN5242 - FISCHER SaMontec Universalwinkel PUWS
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Schienensysteme
Universelles System
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/schienensysteme/universelles_system/5242.prj},{NB=603095(300)},{ARTNR=603095},{LODLEVEL=300},{FN=FN5242},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=533731},{MKT=FI 533731 SM UniWi St znb,PUWS2x2/135°},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Universalwinkel PUWS},{LTEXT2=Stahl galvanisch verzinkt},{LTEXT3=-},{LTEXT4=PUWS 2x2/135° (533731)},{C1=41},{D=28},{D1=4},{W=135},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
C1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
W
[°]
603095
603095
FN5242
F4
FISCHER SAMONTEC
533731
FI 533731 SM UniWi St znb...
FISCHER SaMontec Universa...
Stahl galvanisch verzinkt
-
PUWS 2x2/135° (533731)
41
28
4
135
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表