FN5239 - FISCHER SaMontec Sattelflansch PSF
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Schienensysteme
Universelles System
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/schienensysteme/universelles_system/5239.prj},{NB=603096(300)},{ARTNR=603096},{LODLEVEL=300},{FN=FN5239},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=533740},{MKT=FI 533740 SM SattFla St znb,PSF 41,10},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Sattelflansch PSF},{LTEXT2=Stahl galvanisch verzinkt},{LTEXT3=-},{LTEXT4=PSF 41 (533740)},{A1=31},{A2=20},{A3=12.5},{B=100},{C1=42},{D=4},{D1=5},{L=130},{L2=100},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
603096
603096
FN5239
F4
FISCHER SAMONTEC
533740
FI 533740 SM SattFla St z...
FISCHER SaMontec Sattelfl...
Stahl galvanisch verzinkt
-
PSF 41 (533740)
31
20
12.5
100
42
4
5
130
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表