FN5223 - FISCHER SaMontec Schiebemutter FCN Clix
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Schienensysteme
Universelles System
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/schienensysteme/universelles_system/5223.prj},{NB=126462(300)},{ARTNR=126462},{LODLEVEL=300},{FN=FN5223},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=559755},{MKT=FI 559755 SM SchieMu,FCN Clix P10 A4,25},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Schiebemutter FCN Clix},{LTEXT2=Stahl rostfrei A4},{LTEXT3=-},{LTEXT4=FCN Clix P 10 A4 (559755)},{A=10},{B=10},{S=8.0},{L1=35.000},{B1=18.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
L1
[mm]
B1
[mm]
126462
126462
FN5223
F4
FISCHER SAMONTEC
559755
FI 559755 SM SchieMu,FCN ...
FISCHER SaMontec Schiebem...
Stahl rostfrei A4
-
FCN Clix P 10 A4 (559755)
10
10
8.0
35.000
18.000
128038
128038
FN5223
F4
FISCHER SAMONTEC
559754
FI 559754 SM SchieMu,FCN ...
FISCHER SaMontec Schiebem...
Stahl rostfrei A4
-
FCN Clix P 8 A4 (559754)
8
8
6.0
35.000
18.000
128052
128052
FN5223
F4
FISCHER SAMONTEC
559756
FI 559756 SM SchieMu,FCN ...
FISCHER SaMontec Schiebem...
Stahl rostfrei A4
-
FCN Clix P 12 A4 (559756)
12
12
9.5
35.000
18.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表