FN5202 - FISCHER SaMontec Doppelhalterplatte DPF
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Montagezubehör
für universelles System
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/montagezubehor/fur_universelles_system/5202.prj},{NB=584948(300)},{ARTNR=584948},{LODLEVEL=300},{FN=FN5202},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=24648},{MKT=FI 24648 SM DoHaPl St znb,DPF60-105,50},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Doppelhalterplatte DPF},{LTEXT2=Stahl verzinkt blau},{LTEXT3=-},{LTEXT4=DPF 60-105 (24648)},{A=M8},{L=60},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
L
[mm]
584948
584948
FN5202
F4
FISCHER SAMONTEC
24648
FI 24648 SM DoHaPl St znb...
FISCHER SaMontec Doppelha...
Stahl verzinkt blau
-
DPF 60-105 (24648)
M8
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表