FN5172 - FISCHER SaMontec Gewinderohr G
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Montagezubehör
für universelles System
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/montagezubehor/fur_universelles_system/5172.prj},{NB=437507(300)},{ARTNR=437507},{LODLEVEL=300},{FN=FN5172},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=64093},{MKT=FI 64093 SM GewRo zn,G1/2\",1},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Gewinderohr G},{LTEXT2=Stahl verzinkt blau},{LTEXT3=-},{LTEXT4=G 1/2\"x2m (64093)},{A=1/2\"},{L1=2000.0},{A11=12.70},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
437507
437507
FN5172
F4
FISCHER SAMONTEC
64093
FI 64093 SM GewRo zn,G1/2...
FISCHER SaMontec Gewinder...
Stahl verzinkt blau
-
G 1/2"x2m (64093)
1/2"
2000.0
603191
603191
FN5172
F4
FISCHER SAMONTEC
77580
FI 77580 SM GewRo St 1.00...
FISCHER SaMontec Gewinder...
Stahl 1.0037 galvanisch v...
-
G 3/4"x2m (77580)
3/4"
2000.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表