FN5128 - FISCHER SaMontec Schiebemuttern FCN Clix
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Schienensysteme
Universelles System
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/schienensysteme/universelles_system/5128.prj},{NB=128122(300)},{ARTNR=128122},{LODLEVEL=300},{FN=FN5128},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=559762},{MKT=FI 559762 SM SchieMu St znb,FCN ClixM8},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Schiebemuttern FCN Clix},{LTEXT2=Stahl verzinkt blau},{LTEXT3=-},{LTEXT4=FNC CLIX M 8 (559762)},{B=40},{B1=18},{D1=M8},{H=6.0},{L=40},{L1=35},{VERS=2},{DX1=8},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
VERS
ⁿ/ₐ
DX1
[mm]
128085
128085
FN5128
F4
FISCHER SAMONTEC
559761
FI 559761 SM SchieMu St z...
FISCHER SaMontec Schiebem...
Stahl verzinkt blau
-
FNC CLIX M 6 (559761)
40
18
M6
6.0
40
35
1
6
128122
128122
FN5128
F4
FISCHER SAMONTEC
559762
FI 559762 SM SchieMu St z...
FISCHER SaMontec Schiebem...
Stahl verzinkt blau
-
FNC CLIX M 8 (559762)
40
18
M8
6.0
40
35
2
8
128128
128128
FN5128
F4
FISCHER SAMONTEC
559763
FI 559763 SM SchieMu znb,...
FISCHER SaMontec Schiebem...
Stahl verzinkt blau
-
FCN CLIX M 10 (559763)
40
18
M10
8.0
40
35
3
10
128165
128165
FN5128
F4
FISCHER SAMONTEC
559764
FI 559764 SM SchieMu St z...
FISCHER SaMontec Schiebem...
Stahl verzinkt blau
-
FCN CLIX M 12 (559764)
40
18
M12
9.5
40
35
4
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表