FN5120 - FISCHER SaMontec Schiebemuttern FCN Clix
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Schienensysteme
Universelles System
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/schienensysteme/universelles_system/5120.prj},{NB=128053(300)},{ARTNR=128053},{LODLEVEL=300},{FN=FN5120},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=559758},{MKT=FI 559758 SM SchieMu St znb,FCN ClixP8},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Schiebemuttern FCN Clix},{LTEXT2=Stahl verzinkt blau},{LTEXT3=-},{LTEXT4=FCN CLIX P 8 (559758)},{B=30},{B1=18},{G=M 8},{L=50},{L1=35},{S=6.0},{G1=8},{VERS=2},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
G1
[mm]
VERS
ⁿ/ₐ
126465
126465
FN5120
F4
FISCHER SAMONTEC
559757
FI 559757 SMSchieMu St zn...
FISCHER SaMontec Schiebem...
Stahl verzinkt blau
-
FCN CLIX P 6 (559757)
30
18
M 6
50
35
6.0
6
1
128053
128053
FN5120
F4
FISCHER SAMONTEC
559758
FI 559758 SM SchieMu St z...
FISCHER SaMontec Schiebem...
Stahl verzinkt blau
-
FCN CLIX P 8 (559758)
30
18
M 8
50
35
6.0
8
2
128063
128063
FN5120
F4
FISCHER SAMONTEC
559759
FI 559759 SM SchieMu St z...
FISCHER SaMontec Schiebem...
Stahl verzinkt blau
-
FCN Clix P 10 (559759)
30
18
M 10
50
35
8.0
10
3
128081
128081
FN5120
F4
FISCHER SAMONTEC
559760
FI 559760 SM SchieMu St z...
FISCHER SaMontec Schiebem...
Stahl verzinkt blau
-
FCN CLIX P 12 (559760)
30
18
M 12
50
35
9.5
12
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表