피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FN5119 - FISCHER SaMontec Abdeckkappen FEC
SFS Group Schweiz AG
23 Installationssysteme
Heizung, Sanitär
Schienensysteme
Universelles System
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/installationssysteme/heizung_sanitar/schienensysteme/universelles_system/5119.prj},{NB=475902(300)},{ARTNR=475902},{LODLEVEL=300},{FN=FN5119},{TYP=F4},{MARKE=FISCHER SAMONTEC},{LM=505551},{MKT=FI 505551 SM AbDeKa Pae sw,FEC 62 B,100},{LTEXT1=FISCHER SaMontec Abdeckkappen FEC},{LTEXT2=Polyäthylen schwarz},{LTEXT3=-},{LTEXT4=FEC 62 B (FI505551)},{VERS=1},{H=14.0},{B=41.0},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
VERS
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
475902
475902
FN5119
F4
FISCHER SAMONTEC
505551
FI 505551 SM AbDeKa Pae s...
FISCHER SaMontec Abdeckka...
Polyäthylen schwarz
-
FEC 62 B (FI505551)
1
14.0
41.0
475904
475904
FN5119
F4
FISCHER SAMONTEC
77357
FI 77357 SM AbDeKa Pae sw...
FISCHER SaMontec Abdeckka...
Polyäthylen schwarz
-
FEC 21 B (77357)
2
9.7
21.0
510498
510498
FN5119
F4
FISCHER SAMONTEC
77355
FI 77355 SM AbDeKa Pae sw...
FISCHER SaMontec Abdeckka...
Polyäthylen schwarz
-
FEC 41 B (77355)
3
9.7
41.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
10300 - End caps Type B and Type I
norelem
30.05.2024
06317 - Cylindrical grips revolving stainless steel
norelem
30.05.2024
End Cap - End Caps for Profile mk 2040.01
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
BTC-1 - End cap - Square tube - Black plastic. Simplified drawing
HPC
17.02.2022
FN5237 - FISCHER SaMontec Winkelkonsole PKW
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성