FLSC - Levelling Sets with Spherical Washer
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Levelling Sets
FLSC
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/levelling_sets/flsc/flsc_asmtab.prj},{NB=FLSC-58-17.5-70},{CN=FLSC-58-17.5-70},{D=58},{D1=17.5},{M=M40},{NDM=40},{H1=70},{H=102},{S=32},{B=11.000},{D1X=52.000},{DX=52.500},{DY=6.000},{D3X=41.000},{D2X=38.000},{D2Y=1.500},{A=18.000},{H3=32.000},{D22X=33.000},{C=0.500},{P=1.500},{VER=16},{D3NDM=40.000},{B1=25.000},{B3=1.500},{D2XY=17.500},{A1=31.500},{A3=34.000},{B4=2.500},{D3SKDM=38.160},{B6=6.530},{RX=36.000},{RB=38.400},{B2=13.000},{A4=39.000},{B5=4.400},{PPATH=flsc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Dimension D
[mm]
D1
Dimension d
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
H1
Height h
[mm]
H
Height H
[mm]
S
Dimension s
[mm]
FLSC-25-6.6-22
FLSC-25-6.6-22
25
6.6
M15
22
26
4
FLSC-25-6.6-35
FLSC-25-6.6-35
25
6.6
M15
35
50
15
FLSC-32-6.6-26
FLSC-32-6.6-26
32
6.6
M20
26
31
5
FLSC-32-6.6-43
FLSC-32-6.6-43
32
6.6
M20
43
63
20
FLSC-32-9-26
FLSC-32-9-26
32
9.0
M20
26
31
5
FLSC-32-9-43
FLSC-32-9-43
32
9.0
M20
43
63
20
FLSC-32-11-26
FLSC-32-11-26
32
11.0
M20
26
31
5
FLSC-32-11-43
FLSC-32-11-43
32
11.0
M20
43
63
20
FLSC-45-11-34
FLSC-45-11-34
45
11.0
M30
34
41
7
FLSC-45-11-54
FLSC-45-11-54
45
11.0
M30
54
79
25
FLSC-45-13.5-34
FLSC-45-13.5-34
45
13.5
M30
34
41
7
FLSC-45-13.5-54
FLSC-45-13.5-54
45
13.5
M30
54
79
25
FLSC-45-17.5-34
FLSC-45-17.5-34
45
17.5
M30
34
41
7
FLSC-45-17.5-54
FLSC-45-17.5-54
45
17.5
M30
54
79
25
FLSC-58-17.5-44
FLSC-58-17.5-44
58
17.5
M40
44
53
9
FLSC-58-17.5-70
FLSC-58-17.5-70
58
17.5
M40
70
102
32
FLSC-58-22-44
FLSC-58-22-44
58
22.0
M40
44
53
9
FLSC-58-22-70
FLSC-58-22-70
58
22.0
M40
70
102
32
FLSC-58-26-44
FLSC-58-26-44
58
26.0
M40
44
53
9
FLSC-58-26-70
FLSC-58-26-70
58
26.0
M40
70
102
32
FLSC-70-22-50
FLSC-70-22-50
70
22.0
M50
50
60
10
FLSC-70-22-83
FLSC-70-22-83
70
22.0
M50
83
123
40
FLSC-70-26-50
FLSC-70-26-50
70
26.0
M50
50
60
10
FLSC-70-26-83
FLSC-70-26-83
70
26.0
M50
83
123
40
FLSC-70-33-50
FLSC-70-33-50
70
33.0
M50
50
60
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성