您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
FLSA - Levelling Sets - Long Version
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
Levelling Sets
FLSA
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/levelling_sets/flsa/flsa_a_asmtab.prj},{NB=FLSA-80-39-A},{CN=FLSA-80-39-A},{D=80},{D1=39.0},{M=M60},{NDM=60},{H1=76},{H=126},{S=50},{B=11.000},{D1X=73.000},{DX=74.000},{DY=7.000},{D2X=59.000},{D2Y=1.000},{D3X=61.000},{A=16.000},{H3=50.000},{D22X=33.000},{C=0.500},{P=2.000},{VER=16},{PPATH=flsa_a/flsa_a_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
D
Dimension D
[mm]
D1
Dimension d
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
H1
Height h
[mm]
H
Height H
[mm]
S
Dimension s
[mm]
FLSA-25-6.6-A
FLSA-25-6.6-A
25
6.6
M15
28
43
15
FLSA-32-6.6-A
FLSA-32-6.6-A
32
6.6
M20
35
55
20
FLSA-32-9-A
FLSA-32-9-A
32
9.0
M20
35
55
20
FLSA-32-11-A
FLSA-32-11-A
32
11.0
M20
35
55
20
FLSA-45-11-A
FLSA-45-11-A
45
11.0
M30
42
67
25
FLSA-45-13.5-A
FLSA-45-13.5-A
45
13.5
M30
42
67
25
FLSA-45-17.5-A
FLSA-45-17.5-A
45
17.5
M30
42
67
25
FLSA-58-17.5-A
FLSA-58-17.5-A
58
17.5
M40
54
86
32
FLSA-58-22-A
FLSA-58-22-A
58
22.0
M40
54
86
32
FLSA-58-26-A
FLSA-58-26-A
58
26.0
M40
54
86
32
FLSA-70-22-A
FLSA-70-22-A
70
22.0
M50
66
106
40
FLSA-70-26-A
FLSA-70-26-A
70
26.0
M50
66
106
40
FLSA-70-33-A
FLSA-70-33-A
70
33.0
M50
66
106
40
FLSA-80-26-A
FLSA-80-26-A
80
26.0
M60
76
126
50
FLSA-80-33-A
FLSA-80-33-A
80
33.0
M60
76
126
50
FLSA-80-39-A
FLSA-80-39-A
80
39.0
M60
76
126
50
FLSA-25-6.6-AK
FLSA-25-6.6-AK
25
6.6
M15
33
43
10
FLSA-32-6.6-AK
FLSA-32-6.6-AK
32
6.6
M20
41
55
14
FLSA-32-9-AK
FLSA-32-9-AK
32
9.0
M20
41
55
14
FLSA-32-11-AK
FLSA-32-11-AK
32
11.0
M20
41
55
14
FLSA-45-11-AK
FLSA-45-11-AK
45
11.0
M30
49
67
18
FLSA-45-13.5-AK
FLSA-45-13.5-AK
45
13.5
M30
49
67
18
FLSA-45-17.5-AK
FLSA-45-17.5-AK
45
17.5
M30
49
67
18
FLSA-58-17.5-AK
FLSA-58-17.5-AK
58
17.5
M40
63
86
23
FLSA-58-22-AK
FLSA-58-22-AK
58
22.0
M40
63
86
23
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SSHS-EL-ALK - Socket Head Cap Screw (Special Low Head/with Nylon Patch)
NBK (锅屋百迪株式会社)
17.10.2022
SFBS - 带法兰圆头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LZX-KV - 凸杆
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MJB
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
FLSAS - Levelling Sets - Long Version
NBK (锅屋百迪株式会社)
16.02.2022
HNGA-A - 金属铰链
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNSS - 内六角螺栓(英制螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
PLYS-S-A4 - Indexing Plunger with Rest Position
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.08.2022
MJC-K
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
B3
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
FLSCS - Levelling Sets with Spherical Washer
NBK (锅屋百迪株式会社)
16.02.2022
FLSBS - Levelling Sets - Short Version
NBK (锅屋百迪株式会社)
16.02.2022
FLSB - Levelling Sets - Short Version
NBK (锅屋百迪株式会社)
16.02.2022
FLSC - Levelling Sets with Spherical Washer
NBK (锅屋百迪株式会社)
16.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表