FLS250-2348
Bel Fuse
Power Solutions
FLS250-2348
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/fls250_2348/fls250_2348.prj},{NB=FLS250-2348},{SHA256=NQmVpaKhssBOYQHMmX/icizvyVVTAUJyYtiET/APGCE=},{INAME=00074__fls2502d23xx2estep},{PN=FLS250-2348},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 48VDC, 7.20A |5V,0.5A STND BY|RMT ON-OFF|PGPF| Input 85-264VAC, JST Header},{POWER=350},{OV=48},{OC=7.2},{VI=85-264},{OT=-40 to 70},{ISOLATION=Isolated},{CT=FAN},{MT=Chassis Mount},{DIMENSIONS=4.5 x 2.5 x1.5},{NOO=2},{CONNECTOR=JST},{PACKAGE=Open Frame}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWER
Power
[W]
OV
Output Voltage
[VDC]
OC
Output Current
[A]
VI
Voltage Input
[VAC]
OT
Operating Temperature
[°C]
ISOLATION
Isolation
ⁿ/ₐ
CT
Cooling Type
ⁿ/ₐ
MT
Mounting Type
ⁿ/ₐ
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
[인치]
NOO
Number of Outputs
ⁿ/ₐ
CONNECTOR
Connector
ⁿ/ₐ
PACKAGE
Package
ⁿ/ₐ
FLS250-2348
FLS250-2348
Industrial Open Frame AC-...
350
48
7.2
85-264
-40 to 70
Isolated
FAN
Chassis Mount
4.5 x 2.5 x1.5
2
JST
Open Frame
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SESDT Series - SESDT Series - 0,80 mm Double Row Discrete Teflon® Wire Cabl...
Samtec
16.06.2023
MTMM Series - 2,00 mm Variable Post Height Terminal Strip
Samtec
07.03.2017
SFSD Series - .050" Tiger Eye™ Double Row Discrete Wire Cable Assembly, Soc...
Samtec
01.06.2023
PMSD Series - PMSD Series - .165" Power Mate Double Row Discrete Wire Cable...
Samtec
19.04.2022
FFMD Series - .050" Tiger Eye™ IDC Ribbon Cable Assemblies, Terminal/Socket
Samtec
12.11.2019
LPAM Series - LPAM Series - (1,27 mm) .050'' High Speed Low Profile Open Pi...
Samtec
02.11.2021
EW Series - .100" Flex Stack, Flexible Board Stacker, .330" Tail
Samtec
14.09.2020
SFM Series - SFM Series - (1,27 mm) .050" SMT & Through-Hole Tiger Eye™ Soc...
Samtec
21.08.2023
CLM Series - CLM Series - (1,00 mm) .0394'' Rugged Reliable Micro Sockets
Samtec
13.01.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성