피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
polski
português
русский
中文
English
FLOWJET PN 16
VAG
Air Valves
FLOWJET - Sewage
Powered by
CAD모델 선택
{vag/beundentlueftungsventile/flowjet/flowjetpn16.prj},{NB=VAG-FLOWJET_DN80-PN16 (G 1 1/4400)},{IDNR=},{PN=16},{DN=80},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG FLOWJET Be- und Entlüftungsventil},{D=200},{D1=138},{D2=18},{N=8},{DG=160},{K=160},{G=G 1 1/4},{GX=41.910},{C=158},{B=37},{H1=591},{H2=551.0},{T=20},{H9=17},{H3=86},{H4=127},{H5=327},{H6=378},{H7=482},{H8=548.5},{D3=90},{D4=125},{D5=48},{D6=70},{R1=26},{R2=300},{W1=22.5},{W2=45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
pressure rate (PN)
ⁿ/ₐ
DN
nominal diameter (DN)
[mm]
TXT01
Product
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
D
flange-Ø
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
hole
[mm]
N
No. of holes
ⁿ/ₐ
DG
Housing diameter
[mm]
K
hole circle-Ø
[mm]
G
Thread
[zoll]
C
Cover width
[mm]
B
height
[mm]
H1
Total height
[mm]
H2
height to outlet
[mm]
T
thread depth
[mm]
FLOWJET_DN50-PN16
16
50
VAG FLOWJET Automatic Air...
DN50 PN16
165
102
18
4
160
125
G 1 1/4
158
32
647
607.0
20
FLOWJET_DN80-PN16
16
80
VAG FLOWJET Automatic Air...
DN80 PN16
200
138
18
8
160
160
G 1 1/4
158
37
591
551.0
20
FLOWJET_DN100-PN16
16
100
VAG FLOWJET Automatic Air...
DN100 PN16
220
156
18
8
160
180
G 1 1/4
155
38
590
551.0
20
FLOWJET_DN150-PN16
16
150
VAG FLOWJET Automatic Air...
DN150 PN16
285
212
22
8
225
240
G 2 1/2
202
49
691
607.0
30
FLOWJET_DN200-PN16
16
200
VAG FLOWJET Automatic Air...
DN200 PN16
344
268
22
12
225
295
G 2 1/2
202
60
691
625.5
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성