카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FlatJet® P - 노즐
Spraying Systems
US 단위
부채꼴 스프레이 노즐
편향 부채꼴 스프레이 노즐
P 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/flat_spray_nozzles/deflected_flat_spray_nozzles/p_series/nozzle_p.prj},{NB=3/8P-316SS4040},{PN=3/8P-316SS4040},{SG2=FlatJet® P Series Nozzles},{CP=nozzle_p.prj},{IC=3/8},{SA=40},{TT=Male},{THD=NPT},{CS=40},{MAT=316 Stainless Steel},{SP=Flat Spray},{EOD=0.148},{FRC15=2.4},{FRC20=2.8},{FRC40=4},{FRC80=5.7},{FRC100=6.3},{FRC150=7.7},{SA15=31},{SA40=40},{SA100=50},{BDNO=1645},{MT=bar stock},{L=2.38},{S1=0.88}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
SA
스프레이 각도
ⁿ/ₐ
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
EOD
동치 오리피스 직경
ⁿ/ₐ
FRC15
유량 용량 (갤론 / 분) @ 15 psi
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
ⁿ/ₐ
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
ⁿ/ₐ
FRC80
유량 용량 (갤론 / 분) @ 80 psi
ⁿ/ₐ
FRC100
유량 용량 (갤론 / 분) @ 100 psi
ⁿ/ₐ
FRC150
유량 용량 (갤론 / 분) @ 150 psi
ⁿ/ₐ
SA15
스프레이 각도 @ 15 psi
ⁿ/ₐ
SA40
스프레이 각도 @ 40 psi
ⁿ/ₐ
SA100
스프레이 각도 @ 100 psi
ⁿ/ₐ
L
[인치]
S1
[인치]
1/8P-SS3504
1/8P-SS3504
1/8
35
수/암
NPT
04
303 스테인리스 스틸
0.047
0.24
0.28
0.4
0.57
0.63
0.77
20
35
41
0.91
0.44
1/8P-316SS3504
1/8P-316SS3504
1/8
35
수/암
NPT
04
316 스테인리스 스틸
0.047
0.24
0.28
0.4
0.57
0.63
0.77
20
35
41
0.91
0.44
1/8P-3504
1/8P-3504
1/8
35
수/암
NPT
04
황동
0.047
0.24
0.28
0.4
0.57
0.63
0.77
20
35
41
0.91
0.44
1/8P-I3504
1/8P-I3504
1/8
35
수/암
NPT
04
연강
0.047
0.24
0.28
0.4
0.57
0.63
0.77
20
35
41
0.91
0.44
1/4P-SS1510
1/4P-SS1510
1/4
15
수/암
NPT
10
303 스테인리스 스틸
0.074
–
0.71
1
1.4
1.6
1.9
–
15
23
1.88
0.63
1/4P-316SS1510
1/4P-316SS1510
1/4
15
수/암
NPT
10
316 스테인리스 스틸
0.074
–
0.71
1
1.4
1.6
1.9
–
15
23
1.88
0.63
1/4P-1510
1/4P-1510
1/4
15
수/암
NPT
10
황동
0.074
–
0.71
1
1.4
1.6
1.9
–
15
23
1.88
0.63
1/4P-I1510
1/4P-I1510
1/4
15
수/암
NPT
10
연강
0.074
–
0.71
1
1.4
1.6
1.9
–
15
23
1.88
0.63
1/4P-SS1520
1/4P-SS1520
1/4
15
수/암
NPT
20
303 스테인리스 스틸
0.105
–
1.4
2
2.8
3.2
3.9
–
15
19
2.12
0.63
1/4P-316SS1520
1/4P-316SS1520
1/4
15
수/암
NPT
20
316 스테인리스 스틸
0.105
–
1.4
2
2.8
3.2
3.9
–
15
19
2.12
0.63
1/4P-1520
1/4P-1520
1/4
15
수/암
NPT
20
황동
0.105
–
1.4
2
2.8
3.2
3.9
–
15
19
2.12
0.63
1/4P-I1520
1/4P-I1520
1/4
15
수/암
NPT
20
연강
0.105
–
1.4
2
2.8
3.2
3.9
–
15
19
2.12
0.63
1/4P-SS2540
1/4P-SS2540
1/4
25
수/암
NPT
40
303 스테인리스 스틸
0.148
2.4
2.8
4
5.7
6.3
7.7
15
25
34
2.56
0.75
1/4P-316SS2540
1/4P-316SS2540
1/4
25
수/암
NPT
40
316 스테인리스 스틸
0.148
2.4
2.8
4
5.7
6.3
7.7
15
25
34
2.56
0.75
1/4P-2540
1/4P-2540
1/4
25
수/암
NPT
40
황동
0.148
2.4
2.8
4
5.7
6.3
7.7
15
25
34
2.56
0.75
1/4P-I2540
1/4P-I2540
1/4
25
수/암
NPT
40
연강
0.148
2.4
2.8
4
5.7
6.3
7.7
15
25
34
2.56
0.75
1/4P-SS3510
1/4P-SS3510
1/4
35
수/암
NPT
10
303 스테인리스 스틸
0.074
0.61
0.71
1
1.4
1.6
1.9
18
35
39
1.44
0.63
1/4P-316SS3510
1/4P-316SS3510
1/4
35
수/암
NPT
10
316 스테인리스 스틸
0.074
0.61
0.71
1
1.4
1.6
1.9
18
35
39
1.44
0.63
1/4P-3510
1/4P-3510
1/4
35
수/암
NPT
10
황동
0.074
0.61
0.71
1
1.4
1.6
1.9
18
35
39
1.44
0.63
1/4P-I3510
1/4P-I3510
1/4
35
수/암
NPT
10
연강
0.074
0.61
0.71
1
1.4
1.6
1.9
18
35
39
1.44
0.63
1/4P-SS3520
1/4P-SS3520
1/4
35
수/암
NPT
20
303 스테인리스 스틸
0.105
1.2
1.4
2
2.8
3.2
3.9
24
35
40
1.66
0.75
1/4P-316SS3520
1/4P-316SS3520
1/4
35
수/암
NPT
20
316 스테인리스 스틸
0.105
1.2
1.4
2
2.8
3.2
3.9
24
35
40
1.66
0.75
1/4P-3520
1/4P-3520
1/4
35
수/암
NPT
20
황동
0.105
1.2
1.4
2
2.8
3.2
3.9
24
35
40
1.66
0.75
1/4P-I3520
1/4P-I3520
1/4
35
수/암
NPT
20
연강
0.105
1.2
1.4
2
2.8
3.2
3.9
24
35
40
1.66
0.75
1/4P-SS5005
1/4P-SS5005
1/4
50
수/암
NPT
05
303 스테인리스 스틸
0.052
0.31
0.35
0.5
0.71
0.79
0.97
33
50
60
1.22
0.63
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성