카탈로그: dk Fixturing systems
생성됨: 05.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
dk Fixturing systems
Flat clamp intermediate element XRAY1 SP straight offset, 100 mm - -
dk Fixturing systems
Clamping system for computed tomography
XRAY1
Clamp intermediate element
Powered by
CAD모델 선택
{dk/spannsysteme_computertomographie/xray1/spannzwischenelemente/dk0371.prj},{NB=440055},{BEST=440055},{BESCHR=Gerade Backe mit Absatz, Auf- und Anlageflächen spitz zulaufend},{B=16},{B1=3},{B2=-},{H=4},{L=100},{L1=90},{BS=Infotext},{TYP=1},{XA=10},{XB=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
BESCHR
Description
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
B1
Distance
[mm]
B2
Distance
[mm]
H
height
[mm]
L
Distance
[mm]
L1
Distance
[mm]
440055
440055
Straight jaws with step, ...
16
3
-
4
100
90
440060
440060
Straight jaws with step, ...
16
3
19
4
100
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성