카탈로그: dk Fixturing systems
생성됨: 05.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
dk Fixturing systems
Flat clamp intermediate element straight XRAY1 for XRS, 200 mm - -
dk Fixturing systems
Clamping system for computed tomography
XRAY1+XRS
Clamp intermediate element as hybrid system
Powered by
CAD모델 선택
{dk/spannsysteme_computertomographie/xray1srs/spannzwischenelemente/dk0376.prj},{NB=440075},{BEST=440075},{BESCHR=Formschaumelemente XRS aufsteckbar und stufenlos verschiebbar; Spannweitenverlängerung 20 mm pro Backe},{B=16},{B1=19},{H=4},{L=200},{TYP=2},{XA=33.214},{BS=Infotext},{XC=11.000},{XB=41.459}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
BESCHR
Description
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
B1
Distance
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
440075
440075
Form foam element XRS, pu...
16
19
4
200
440080
440080
Form foam element XRS, pu...
16
39
4
200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성