GB/T9117.4-2000 PN20 RJ - 环连接面带颈承插焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
蠡园法兰
gb9117.4-2000
pn2.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/liyuan/gb9117.4-2000/pn2.0mpa/gb9117.4-2000pn2.0mpa.prj},{NB=Flanges DN40-PN20 RJ GB/T9117.4-2000},{IDNR=},{DN=40},{A=48.3},{D=130},{K=98.5},{L=16.0},{N=4},{M=M14},{GN=R19},{J=82.5},{P=65.07},{E=6.35},{F=8.74},{R1=0.8},{C=17.5},{H=22.000},{NN=65},{B=41.000},{B1=49.500},{U=16.000},{S=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
D
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolts
[mm]
M
螺纹规格
ⁿ/ₐ
GN
槽号
ⁿ/ₐ
J
min
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
R1
max
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
H
[mm]
NN
法兰颈部直径
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
min
[mm]
U
[mm]
S
两法兰间距离近似值
[mm]
法兰 DN.25-PN20 RJ GB/T 911...
25
33.7
110
79.5
16.0
4
M14
R15
63.5
47.62
6.35
8.74
0.8
14.5
17.000
49
26.500
34.500
13.000
4
法兰 DN.32-PN20 RJ GB/T 911...
32
42.4
120
89.0
16.0
4
M14
R17
73.0
57.15
6.35
8.74
0.8
16.0
21.000
59
35.000
43.500
14.000
4
法兰 DN.40-PN20 RJ GB/T 911...
40
48.3
130
98.5
16.0
4
M14
R19
82.5
65.07
6.35
8.74
0.8
17.5
22.000
65
41.000
49.500
16.000
4
法兰 DN.50-PN20 RJ GB/T 911...
50
60.3
150
120.5
18.0
4
M16
R22
102.0
82.55
6.35
8.74
0.8
19.5
25.000
78
52.500
62.000
17.000
4
法兰 DN.65-PN20 RJ GB/T 911...
65
73
180
139.5
18.0
4
M16
R25
121.0
101.60
6.35
8.74
0.8
22.5
29.000
90
62.500
74.500
19.000
4
法兰 DN.80-PN20 RJ GB/T 911...
80
88.9
190
152.5
18.0
4
M16
R29
133.0
114.30
6.35
8.74
0.8
24.0
30.000
108
78.000
90.500
21.000
4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表