您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
GB/T9120.2-2000 PN16 M - 突面对焊环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
山西双环
gb9120.2-2000
pn1.6mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/shuanghuan/gb9120.2-2000/pn1.6mpa/gb9120.2-2000pn1.6mpa-m.prj},{NB=Flanges DN100-PN16 M GB/T9120.2-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{AII=108.000},{DD=220.000},{K=180.000},{L=18.000},{N=8.000},{M=M16},{X=149.000},{Y=150.000},{F1=4.500},{F2=3.500},{C=22.000},{B=134.000},{BII=134.000},{E=6.000},{D=156.000},{NN=130.000},{NNII=130},{F=18.000},{H1=12.000},{H=52.000},{S=3.600},{PPATH=gb9120.2-2000pn1.6mpam.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
公称通径
[mm]
A
钢管外径
[mm]
AII
钢管外径
[mm]
DD
法兰外径
[mm]
K
螺栓孔中心圆直径
[mm]
L
螺栓孔径
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
螺纹规格
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
法兰厚度
[mm]
B
法兰内径
[mm]
BII
法兰内径
[mm]
E
ⁿ/ₐ
D
[mm]
NN
Duihan Central
[mm]
NNII
Duihan Central
[mm]
F
[mm]
H1
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
法兰 DN.10-PN16 M GB/T 9120...
10
17.200
14.000
90.000
60.000
14.000
4.000
M12
34.000
35.000
4.000
3.000
14.000
31.000
31.000
3.000
41.000
28.000
28
12.000
6.000
35.000
2.300
法兰 DN.15-PN16 M GB/T 9120...
15
21.300
18.000
95.000
65.000
14.000
4.000
M12
39.000
40.000
4.000
3.000
14.000
35.000
35.000
3.000
46.000
32.000
32
12.000
6.000
38.000
3.200
法兰 DN.20-PN16 M GB/T 9120...
20
26.900
25.000
105.000
75.000
14.000
4.000
M12
50.000
51.000
4.000
3.000
16.000
42.000
42.000
4.000
56.000
40.000
40
14.000
6.000
40.000
3.200
法兰 DN.25-PN16 M GB/T 9120...
25
33.700
32.000
115.000
85.000
14.000
4.000
M12
57.000
58.000
4.000
3.000
16.000
49.000
49.000
4.000
65.000
46.000
46
14.000
6.000
40.000
3.200
法兰 DN.32-PN16 M GB/T 9120...
32
42.400
38.000
140.000
100.000
18.000
4.000
M16
65.000
66.000
4.000
3.000
18.000
59.000
59.000
5.000
76.000
56.000
56
14.000
6.000
42.000
3.600
法兰 DN.40-PN16 M GB/T 9120...
40
48.300
45.000
150.000
110.000
18.000
4.000
M16
75.000
76.000
4.000
3.000
18.000
67.000
67.000
5.000
84.000
64.000
64
14.000
7.000
45.000
3.600
法兰 DN.50-PN16 M GB/T 9120...
50
60.300
57.000
165.000
125.000
18.000
4.000
M16
87.000
88.000
4.000
3.000
20.000
77.000
77.000
5.000
99.000
74.000
74
16.000
8.000
48.000
4.000
法兰 DN.65-PN16 M GB/T 9120...
65
76.100
76.000
185.000
145.000
18.000
4.000
M16
109.000
110.000
4.000
3.000
20.000
96.000
96.000
6.000
118.000
92.000
92
16.000
10.000
45.000
2.900
法兰 DN.80-PN16 M GB/T 9120...
80
88.900
89.000
200.000
160.000
18.000
8.000
M16
120.000
121.000
4.000
3.000
20.000
114.000
114.000
6.000
132.000
110.000
110
16.000
10.000
50.000
3.200
法兰 DN.100-PN16 M GB/T 912...
100
114.300
108.000
220.000
180.000
18.000
8.000
M16
149.000
150.000
4.500
3.500
22.000
134.000
134.000
6.000
156.000
130.000
130
18.000
12.000
52.000
3.600
法兰 DN.125-PN16 M GB/T 912...
125
139.700
133.000
250.000
210.000
18.000
8.000
M16
175.000
176.000
4.500
3.500
22.000
162.000
162.000
6.000
184.000
158.000
158
18.000
12.000
55.000
4.000
法兰 DN.150-PN16 M GB/T 912...
150
168.300
159.000
285.000
240.000
22.000
8.000
M20
203.000
204.000
4.500
3.500
24.000
188.000
188.000
6.000
211.000
184.000
184
20.000
12.000
55.000
4.500
法兰 DN.200-PN16 M GB/T 912...
200
219.100
219.000
340.000
295.000
22.000
12.000
M20
259.000
260.000
4.500
3.500
26.000
240.000
240.000
6.000
266.000
234.000
234
20.000
16.000
62.000
6.300
法兰 DN.250-PN16 M GB/T 912...
250
273.000
273.000
405.000
355.000
26.000
12.000
M24
312.000
313.000
4.500
3.500
28.000
294.000
294.000
8.000
319.000
288.000
288
22.000
16.000
70.000
6.300
法兰 DN.300-PN16 M GB/T 912...
300
323.900
325.000
460.000
410.000
26.000
12.000
M24
363.000
364.000
4.500
3.500
32.000
348.000
348.000
8.000
370.000
342.000
342
24.000
16.000
78.000
7.100
法兰 DN.350-PN16 M GB/T 912...
350
355.600
377.000
520.000
470.000
26.000
16.000
M24
421.000
422.000
5.000
4.000
35.000
400.000
410.000
8.000
429.000
390.000
400
26.000
16.000
82.000
8.000
法兰 DN.400-PN16 M GB/T 912...
400
406.400
426.000
580.000
525.000
30.000
16.000
M27
473.000
474.000
5.000
4.000
38.000
454.000
460.000
8.000
480.000
444.000
450
28.000
16.000
85.000
8.800
法兰 DN.450-PN16 M GB/T 912...
450
457.000
480.000
640.000
585.000
30.000
20.000
M27
523.000
524.000
5.000
4.000
42.000
500.000
516.000
8.000
548.000
490.000
506
30.000
16.000
87.000
10.000
法兰 DN.500-PN16 M GB/T 912...
500
508.000
530.000
715.000
650.000
33.000
20.000
M30
575.000
576.000
5.000
4.000
46.000
556.000
569.000
8.000
609.000
546.000
559
32.000
16.000
90.000
11.000
法兰 DN.600-PN16 M GB/T 912...
600
610.000
630.000
840.000
770.000
36.000
20.000
M33
675.000
676.000
5.000
4.000
52.000
660.000
670.000
8.000
720.000
650.000
660
32.000
18.000
95.000
12.500
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GB/T 9115.1-2000 PN16 RF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9120.3-2000 PN16 G - 榫槽面对焊环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T9120.3-2000 PN16 TG - 榫槽面对焊环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB/T 9115.1-2000 PN16 FF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
NSMGR-F - Flange adaptor
HAWLE
23.02.2024
GB/T 9115.2-2000 PN16 F - 凹凸面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
7601 - Restraint flange adapter for steel pipes
HAWLE
23.02.2024
GB/T9120.2-2000 PN16 MF - 突面对焊环板式松套钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
8525 - System 2000 double socket T-piece, with flanged branch
HAWLE
23.02.2024
7102 - Dual chamber flange adapter for ductile iron pipe
HAWLE
23.02.2024
NL41 - BAIO F piece (flange-spigot piece)
HAWLE
23.02.2024
GB/T 9115.1-2000 PN10 FF - 平面、突面对焊钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
EKOplus 污水 PN10
VAG阀安格
03.06.2024
GB/T 9113.2-2000 PN16 MF - 凹凸面整体钢制管法兰
Chinese Manufacturers
21.05.2014
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表