您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
Flange mount
NISSEI Corporation
Made in Japan
Reducer for servo motor
Standard size reducer (A series)
Parallel shaft (AG3 type) standard backlash
Powered by
CAD模型選擇
{nissei/products_jp/reducer_for_s_m/standard_size_r_a_series/parallel_shaft_ag3_type_s_b/ag3f_asmtab.prj},{NB=AG3FZ40-40L2000K21},{CP=2000W},{OS=40},{RVIS=1/40},{RX='30','1/30','40','1/40','50','1/50','60','1/60','80','1/80'},{FS=K21},{FSX='K21','K22','K23','K31','K32','K33','F31','F33'},{GH=GF40},{SP=SP040},{BRX=ZA2000-},{OC1=AG3FZ40-},{PPATH=../../../../gtr_ar/a_series/ag3l_type/../ag3_30min_asmtpl.prj},{PRA=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CP
Capacity
ⁿ/ₐ
OS
Output shaft
ⁿ/ₐ
RVIS
Ratio
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
AG3FZ40-100L750F1
750W
40
1/100
AG3FZ40-100L750F1
AG3FZ40-120L750F1
750W
40
1/120
AG3FZ40-120L750F1
AG3FZ40-160L750F1
750W
40
1/160
AG3FZ40-160L750F1
AG3FZ40-200L750F1
750W
40
1/200
AG3FZ40-200L750F1
AG3FZ40-30L2000K21
2000W
40
1/30
AG3FZ40-30L2000K21
AG3FZ40-40L2000K21
2000W
40
1/40
AG3FZ40-40L2000K21
AG3FZ40-50L2000K21
2000W
40
1/50
AG3FZ40-50L2000K21
AG3FZ40-60L2000K21
2000W
40
1/60
AG3FZ40-60L2000K21
AG3FZ40-80L2000K21
2000W
40
1/80
AG3FZ40-80L2000K21
AG3FZ50-100L2000K21
2000W
50
1/100
AG3FZ50-100L2000K21
AG3FZ50-120L2000K21
2000W
50
1/120
AG3FZ50-120L2000K21
AG3FZ50-160L2000K21
2000W
50
1/160
AG3FZ50-160L2000K21
AG3FZ50-200L2000K21
2000W
50
1/200
AG3FZ50-200L2000K21
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表