您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
Flange mount
Brother Gearmotors
Gear Motors
Speed variable gearmotor
High efficiency IPM gearmotor
Gearmotor
Parallel shaft (G3 series)
Powered by
CAD模型選擇
{brother/products_jp/speed_variable_gm/high_eff_ipm_gm/gearmotor/parallel_shaft_g3_series/g3_ipm_flange_asmtab.prj},{NB=G3F40N50N-IPM150NT},{ATT=Flange Mount},{RO=1.5kW},{FN=40},{B=No},{RT=1/50},{ACC=N},{GH=GF40},{GHL=197.0},{HOOK=Yes},{SPC=SP040},{SPL=20.5},{MRC=-},{MRL1=-},{BR=N},{MTC=150},{MT=T150},{MTL=170},{MTE=1522MW},{MEL=69.0},{BW=-},{VT=Standard Voltage},{BV=N},{TOIT=T},{PTB=},{PPATH=g3_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
RO
Rated output
ⁿ/ₐ
FN
Frame number
ⁿ/ₐ
B
Brake
ⁿ/ₐ
RT
Ratio
ⁿ/ₐ
TOIT
Type of Input (Terminal)
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
G3F40N600N-IPM020NT
0.2kW
40
-
1/600
T
G3F40N600N-IPM020NT
G3F40N750N-IPM020NT
0.2kW
40
-
1/750
T
G3F40N750N-IPM020NT
G3F40N900N-IPM020NT
0.2kW
40
-
1/900
T
G3F40N900N-IPM020NT
G3F40N12XN-IPM020NT
0.2kW
40
-
1/1200
T
G3F40N12XN-IPM020NT
G3F40N300N-IPM040NT
0.4kW
40
-
1/300
T
G3F40N300N-IPM040NT
G3F40N375N-IPM040NT
0.4kW
40
-
1/375
T
G3F40N375N-IPM040NT
G3F40N450N-IPM040NT
0.4kW
40
-
1/450
T
G3F40N450N-IPM040NT
G3F50N600N-IPM040NT
0.4kW
50
-
1/600
T
G3F50N600N-IPM040NT
G3F50N750N-IPM040NT
0.4kW
50
-
1/750
T
G3F50N750N-IPM040NT
G3F50N900N-IPM040NT
0.4kW
50
-
1/900
T
G3F50N900N-IPM040NT
G3F50N12XN-IPM040NT
0.4kW
50
-
1/1200
T
G3F50N12XN-IPM040NT
G3F40N100N-IPM075NT
0.75kW
40
-
1/100
T
G3F40N100N-IPM075NT
G3F40N120N-IPM075NT
0.75kW
40
-
1/120
T
G3F40N120N-IPM075NT
G3F40N160N-IPM075NT
0.75kW
40
-
1/160
T
G3F40N160N-IPM075NT
G3F40N200N-IPM075NT
0.75kW
40
-
1/200
T
G3F40N200N-IPM075NT
G3F50N300N-IPM075NT
0.75kW
50
-
1/300
T
G3F50N300N-IPM075NT
G3F50N375N-IPM075NT
0.75kW
50
-
1/375
T
G3F50N375N-IPM075NT
G3F50N450N-IPM075NT
0.75kW
50
-
1/450
T
G3F50N450N-IPM075NT
G3F40N600N-IPB020NT
0.2kW
40
Yes
1/600
T
G3F40N600N-IPB020NT
G3F40N750N-IPB020NT
0.2kW
40
Yes
1/750
T
G3F40N750N-IPB020NT
G3F40N900N-IPB020NT
0.2kW
40
Yes
1/900
T
G3F40N900N-IPB020NT
G3F40N12XN-IPB020NT
0.2kW
40
Yes
1/1200
T
G3F40N12XN-IPB020NT
G3F40N300N-IPB040NT
0.4kW
40
Yes
1/300
T
G3F40N300N-IPB040NT
G3F40N375N-IPB040NT
0.4kW
40
Yes
1/375
T
G3F40N375N-IPB040NT
G3F40N450N-IPB040NT
0.4kW
40
Yes
1/450
T
G3F40N450N-IPB040NT
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表