FLANA, FLAND, FTLANA, FTLAND, FSLANA, FSLAND, FCLANA, FCLAND - 지그용 위치결정핀 정밀급 자유 지정 타입-플랜지-수나사 타입-표면처리 없음
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/flana.prj},{NB=FLANA6-P3.0-B2.0-L5-T2.0},{SHP=A},{MAT=SCM435},{D=6},{P=3.0},{B=2.0},{L=5},{T=2},{LL1=6},{H=9},{R=1.0},{M=M6},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{SC=0},{ALT5=},{RC=0},{ALT6=},{ALT7=},{RTC=N/A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LL1
l1
[mm]
H
h
[mm]
R
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
W
[mm]
FLANA3-P3.0-B2.0-L5-T2.0
FLANA3-P3.0-B2.0-L5-T2.0
3
5
6
1.0
M3
0.0
FLANA4-P3.0-B2.0-L5-T2.0
FLANA4-P3.0-B2.0-L5-T2.0
4
6
7
1.0
M4
0.0
FLANA5-P3.0-B2.0-L5-T2.0
FLANA5-P3.0-B2.0-L5-T2.0
5
6
8
1.0
M5
0.0
FLANA6-P3.0-B2.0-L5-T2.0
FLANA6-P3.0-B2.0-L5-T2.0
6
6
9
1.0
M6
0.0
FLANA8-P3.0-B2.0-L5-T2.0
FLANA8-P3.0-B2.0-L5-T2.0
8
10
11
1.5
M8
0.0
FLANA10-P5.0-B3.0-L8-T2.0
FLANA10-P5.0-B3.0-L8-T2.0
10
12
13
2.0
M10
0.0
FLANA12-P7.0-B3.0-L10-T2....
FLANA12-P7.0-B3.0-L10-T2....
12
15
15
3.0
M12
0.0
FLANA16-P13.0-B5.0-L12-T2...
FLANA16-P13.0-B5.0-L12-T2...
16
18
19
4.0
M16
0.0
FLANA20-P16.0-B5.0-L15-T2...
FLANA20-P16.0-B5.0-L15-T2...
20
22
23
4.0
M20
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성