FJPZSA, MFPZSA, DFPZSA, FKPZSA, FJPZSDA, MFPZSDA, FKPZSDA - 定位销 -树脂小头型- 锥型/P尺寸·L尺寸·B尺寸指定型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/mfpzsa.prj},{NB=FJPZSA4-P2.00-L4-B2.0},{SHP=},{SHPHEAD=A},{MAT=FJPZS},{D=4},{DTOL=+0.012/+0.004},{P=2.00},{L=4},{L1=[4-8/1]},{B=2},{B1=[2.0-10.0/0.1]},{B2=[2.0-10.0/0.1]},{MM=1.0},{LL=1},{W=0.0},{ALPHA=60}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COLOR
材质颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D尺寸公差 m6
[mm]
MM
m
[mm]
LL
l
[mm]
FJPZSA2-P1.00-L2-B2.0
FJPZSA2-P1.00-L2-B2.0
FJPZSA
黑色
2
+0.008/+0.002
0.5
0
FJPZSA3-P2.00-L3-B2.0
FJPZSA3-P2.00-L3-B2.0
FJPZSA
黑色
3
+0.008/+0.002
0.5
1
FJPZSA4-P2.00-L4-B2.0
FJPZSA4-P2.00-L4-B2.0
FJPZSA
黑色
4
+0.012/+0.004
1.0
1
FJPZSA5-P2.00-L5-B2.0
FJPZSA5-P2.00-L5-B2.0
FJPZSA
黑色
5
+0.012/+0.004
2.0
1
FJPZSA6-P2.00-L6-B2.0
FJPZSA6-P2.00-L6-B2.0
FJPZSA
黑色
6
+0.012/+0.004
2.0
1
FJPZSA8-P3.00-L8-B2.0
FJPZSA8-P3.00-L8-B2.0
FJPZSA
黑色
8
+0.018/+0.007
3.0
1
FJPZSA10-P3.00-L10-B3.0
FJPZSA10-P3.00-L10-B3.0
FJPZSA
黑色
10
+0.018/+0.007
3.0
1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表