FJMXL, FJMXLS - 플로팅커넥터 초단타입-세로장착-수나사
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/fjmxl_asmtab.prj},{NB=FJMXL6-1.0},{MAT=},{HARDJ=35~45 HRC},{MATS=304 Stainless Steel - WPB},{MATW=304 Stainless Steel},{STW=Nitriding Treatment},{HARDW=600HV~},{MP=6-1.0},{M=6},{PITCH=1.00},{L1=6.0},{L2=22},{L3=5},{L4=4.1},{A=7},{B1=17},{B2=19},{C=17},{P=9},{E=4.0},{DD=4.5},{U=0.5},{MOF=500},{MOFC=2500},{MASS1=35},{MASS2=45},{GR=0.40000},{PPATH=fjmxl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
ST
본체의표면처리
ⁿ/ₐ
MATC
커버소재
ⁿ/ₐ
STC
커버표면처리
ⁿ/ₐ
MATJ
조인트경도
ⁿ/ₐ
STJ
조인트표면처리
ⁿ/ₐ
HARDJ
조인트경도
ⁿ/ₐ
MATS
스프링재질
ⁿ/ₐ
MATW
와셔재질
ⁿ/ₐ
STW
와셔표면처리
ⁿ/ₐ
HARDW
와셔경도
ⁿ/ₐ
MP
M - 피치
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
l4
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
U
허용편심량
[mm]
MOF
최대사용인장압축력-인장
[N]
MOFC
최대사용인장압축력-압축
[N]
MASS
질량
[g]
FJMXL5-0.8
FJMXL5-0.8
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
35~45 HRC
SUS304 - WPB
SUS 304
질화처리
600HV~
5-0.8
6.0
22
5
4.1
7
17
17
9
4.0
4.5
0.5
300
1100
35
FJMXL6-1.0
FJMXL6-1.0
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
35~45 HRC
SUS304 - WPB
SUS 304
질화처리
600HV~
6-1.0
6.0
22
5
4.1
7
17
17
9
4.0
4.5
0.5
500
2500
35
FJMXL8-1.25
FJMXL8-1.25
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
35~45 HRC
SUS304 - WPB
SUS 304
질화처리
600HV~
8-1.25
8.5
28
6
5.2
10
22
22
11
5.5
5.5
0.5
1300
6000
70
FJMXL10-1.5
FJMXL10-1.5
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
S45C
사삼산화철피막
35~45 HRC
SUS304 - WPB
SUS 304
질화처리
600HV~
10-1.5
10.0
32
7
6.0
12
26
25
14
6.0
6.6
0.5
3100
11000
130
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성