FJCNF, FJCNFS, FJCNFSS - 플로팅조인트 - 실린더커넥터-수나사타입-F치수표준타입
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/fjcnf.prj},{NB=FJCNF8-12},{MAT=1},{HARD=45~50HRC Surface Induction Hardening},{M=8},{F=12},{MP=8X1.25},{L=20},{D=16},{H=23},{T=8},{W=14},{L1=10},{SR=60},{NDM=8},{KDM=6.466},{P=1.25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
F
[mm]
MP
Mx피치 (일반나사)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
SR
[mm]
FJCNF3-5
FJCNF3-5
사삼산화철피막
45~50HRC 표면고주파열처리
3
5
3X0.5
14
12
17
5
10
6
40
FJCNF4-6
FJCNF4-6
사삼산화철피막
45~50HRC 표면고주파열처리
4
6
4X0.7
14
12
17
5
10
6
40
FJCNF5-7
FJCNF5-7
사삼산화철피막
45~50HRC 표면고주파열처리
5
7
5X0.8
16
14
19
6
12
8
50
FJCNF6-10
FJCNF6-10
사삼산화철피막
45~50HRC 표면고주파열처리
6
10
6X1.0
16
14
19
6
12
8
50
FJCNF8-12
FJCNF8-12
사삼산화철피막
45~50HRC 표면고주파열처리
8
12
8X1.25
20
16
23
8
14
10
60
FJCNF10-15
FJCNF10-15
사삼산화철피막
45~50HRC 표면고주파열처리
10
15
10X1.5
20
20
27
8
17
10
60
FJCNF12-16
FJCNF12-16
사삼산화철피막
45~50HRC 표면고주파열처리
12
16
12X1.75
25
25
34
10
22
12
100
FJCNF16-18
FJCNF16-18
사삼산화철피막
45~50HRC 표면고주파열처리
16
18
16X2.0
30
32
43
12
27
15
100
FJCNF20-25
FJCNF20-25
사삼산화철피막
45~50HRC 표면고주파열처리
20
25
20X2.5
55
40
52
15
32
18
200
FJCNF22-28
FJCNF22-28
사삼산화철피막
45~50HRC 표면고주파열처리
22
28
22X2.5
55
40
52
15
32
18
200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성