피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Fig. 2563 - Manhole cover
vonRoll hydro
DRAINAGE technology
MANHOLE COVERS
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/drainage_tech/chapter_4/2563.prj},{NB=Fig. 2563(40000400)},{DN=400},{FIGUR=2563},{LODLEVEL=400},{TYP=040},{D1=390},{L2=474},{B2=474},{L3=470},{B3=470},{H=35},{H1=57.00},{DL=410},{DLA=17},{G=24},{FG=10},{CG=14},{MOD=00},{INFO=Klasse B125, gemäss Norm EN124, Vollguss–Deckel, Rahmen viereckig, Deckel rund, auf Zementrohr, mit UNI-Griff, rutschfeste Hexagonalnoppen, Sitzflächen nicht bearbeitet}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
FIGUR
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L2
[mm]
B2
[mm]
L3
[mm]
B3
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
DL
Cover Ø
[mm]
DLA
Cover hight
[mm]
G
Weight
[kg]
FG
Frame Weight
[kg]
CG
Cover Weight
[kg]
INFO
Info
ⁿ/ₐ
Fig. 2563 400
2563-040-00
400
2563
040
390
474
474
470
470
35
57.00
410
17
24
10
14
Class B125, according to ...
Fig. 2563 500
2563-050-00
500
2563
050
500
585
585
580
580
40
70.00
515
19
42
18
24
Class B125, according to ...
Fig. 2563 600
2563-060-00
600
2563
060
600
685
685
680
680
42
85.00
639
21
52
20
32
Class B125, according to ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성