目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
FGR120 - FGR 系列
欧传传动
斜齿精密行星齿轮减速机
FGR 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/ppgr/fgr_series/fgr120_asmtab.prj},{NB=FGR120D-L1-3-S2-19-110-145-M8x20-64/M},{RT=FGR120},{PROGRESSION=1 : Single-stage (L1)},{HS=D},{RR=3},{RR1=L1},{OSTS=S2},{C3=19},{C1=145},{C2=M8x20},{MOTOR=M},{ROT=208},{RIS=4000},{MIS=8000},{TR=25},{ARF=6700},{AAF=3000},{AAF2=3350},{SL=20000},{EFFECTIVENESS=≤95%},{WEIGHT=13.0},{OT=-10℃~+90℃},{LUBRICATING=Synthetic lubricating grease},{PL=IP65},{IND=Any direction},{NV=≤65},{MOI=6.84},{PPATH=fgr120/assemblies/fgr120_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
RT
减速机型式
ⁿ/ₐ
PROGRESSION
级数
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
BACKLASH
背隙
ⁿ/ₐ
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
C7
[mm]
C8
[mm]
C9
[mm]
C10
[mm]
C11
[mm]
C12
[mm]
MOTOR
马达
ⁿ/ₐ
ROT
额定输出力矩 (T2n)
[Nm]
MOT
最大输出力矩 (T2B)
[Nm]
RIS
额定输入转速 (n1)
[rpm]
MIS
最大输入转速 (n1B)
[rpm]
TR
扭转刚性
[Nm/arcmin]
ARF
容许轴向力 (F2rB2)
[N]
AAF
容许轴向力(F2a1B2)
[N]
AAF2
容许轴向力 (F2a2B2)
[N]
SL
使用寿命
[hr]
EFFECTIVENESS
效率
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
OT
使用温度
[°C]
LUBRICATING
润滑
ⁿ/ₐ
PL
防护等级
ⁿ/ₐ
IND
安装方向
ⁿ/ₐ
NV
噪音值 (n1=3000rpm)
[dB]
MOI
转动惯量 (J1)
[kg·cm^2]
FGR120D-L1-3-S2-19-110-14...
FGR120
1 : 单级 (L1)
3
≤13
64.0
Φ110
10.0
130
146.5
266.5
19.5
135.5
195.5
M
208
624
4000
8000
25
6700
3000
3350
20000
≤95%
13.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
6.84
FGR120D-L1-4-S2-19-110-14...
FGR120
1 : 单级 (L1)
4
≤13
64.0
Φ110
10.0
130
146.5
266.5
19.5
135.5
195.5
M
290
870
4000
8000
25
6700
3000
3350
20000
≤95%
13.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
6.84
FGR120D-L1-5-S2-19-110-14...
FGR120
1 : 单级 (L1)
5
≤13
64.0
Φ110
10.0
130
146.5
266.5
19.5
135.5
195.5
M
330
990
4000
8000
25
6700
3000
3350
20000
≤95%
13.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
6.84
FGR120D-L1-6-S2-19-110-14...
FGR120
1 : 单级 (L1)
6
≤13
64.0
Φ110
10.0
130
146.5
266.5
19.5
135.5
195.5
M
310
930
4000
8000
25
6700
3000
3350
20000
≤95%
13.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
6.84
FGR120D-L1-7-S2-19-110-14...
FGR120
1 : 单级 (L1)
7
≤13
64.0
Φ110
10.0
130
146.5
266.5
19.5
135.5
195.5
M
300
900
4000
8000
25
6700
3000
3350
20000
≤95%
13.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
6.84
FGR120D-L1-8-S2-19-110-14...
FGR120
1 : 单级 (L1)
8
≤13
64.0
Φ110
10.0
130
146.5
266.5
19.5
135.5
195.5
M
290
870
4000
8000
25
6700
3000
3350
20000
≤95%
13.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
6.25
FGR120D-L1-10-S2-19-110-1...
FGR120
1 : 单级 (L1)
10
≤13
64.0
Φ110
10.0
130
146.5
266.5
19.5
135.5
195.5
M
330
990
4000
8000
25
6700
3000
3350
20000
≤95%
13.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
6.25
FGR120D-L1-14-S2-19-110-1...
FGR120
1 : 单级 (L1)
14
≤13
64.0
Φ110
10.0
130
146.5
266.5
19.5
135.5
195.5
M
300
900
4000
8000
25
6700
3000
3350
20000
≤95%
13.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
6.25
FGR120D-L1-20-S2-19-110-1...
FGR120
1 : 单级 (L1)
20
≤13
64.0
Φ110
10.0
130
146.5
266.5
19.5
135.5
195.5
M
230
690
4000
8000
25
6700
3000
3350
20000
≤95%
13.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
6.25
FGR120D-L2-12-S2-19-70-90...
FGR120
2 : 双级 (L2)
12
≤15
45.0
Φ70
6.5
80
176.5
276.5
7.0
96.0
156.0
M
208
624
4000
8000
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.25
FGR120D-L2-15-S2-19-70-90...
FGR120
2 : 双级 (L2)
15
≤15
45.0
Φ70
6.5
80
176.5
276.5
7.0
96.0
156.0
M
208
624
4000
8000
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.25
FGR120D-L2-20-S2-19-70-90...
FGR120
2 : 双级 (L2)
20
≤15
45.0
Φ70
6.5
80
176.5
276.5
7.0
96.0
156.0
M
290
870
4000
8000
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.25
FGR120D-L2-25-S2-19-70-90...
FGR120
2 : 双级 (L2)
25
≤15
45.0
Φ70
6.5
80
176.5
276.5
7.0
96.0
156.0
M
330
990
4000
8000
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.25
FGR120D-L2-30-S2-19-70-90...
FGR120
2 : 双级 (L2)
30
≤15
45.0
Φ70
6.5
80
176.5
276.5
7.0
96.0
156.0
M
208
624
4000
8000
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.25
FGR120D-L2-35-S2-19-70-90...
FGR120
2 : 双级 (L2)
35
≤15
45.0
Φ70
6.5
80
176.5
276.5
7.0
96.0
156.0
M
330
990
4000
8000
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.25
FGR120D-L2-40-S2-19-70-90...
FGR120
2 : 双级 (L2)
40
≤15
45.0
Φ70
6.5
80
176.5
276.5
7.0
96.0
156.0
M
290
870
4000
8000
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.25
FGR120D-L2-50-S2-19-70-90...
FGR120
2 : 双级 (L2)
50
≤15
45.0
Φ70
6.5
80
176.5
276.5
7.0
96.0
156.0
M
330
990
4000
8000
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
1.87
FGR120D-L2-60-S2-19-70-90...
FGR120
2 : 双级 (L2)
60
≤15
45.0
Φ70
6.5
80
176.5
276.5
7.0
96.0
156.0
M
310
930
4000
8000
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.25
FGR120D-L2-70-S2-19-70-90...
FGR120
2 : 双级 (L2)
70
≤15
45.0
Φ70
6.5
80
176.5
276.5
7.0
96.0
156.0
M
330
990
4000
8000
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
1.87
FGR120D-L2-80-S2-19-70-90...
FGR120
2 : 双级 (L2)
80
≤15
45.0
Φ70
6.5
80
176.5
276.5
7.0
96.0
156.0
M
290
870
4000
8000
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
1.87
FGR120D-L2-100-S2-19-70-9...
FGR120
2 : 双级 (L2)
100
≤15
45.0
Φ70
6.5
80
176.5
276.5
7.0
96.0
156.0
M
330
990
4000
8000
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
1.87
FGR120D-L2-120-S2-19-70-9...
FGR120
2 : 双级 (L2)
120
≤15
45.0
Φ70
6.5
80
176.5
276.5
7.0
96.0
156.0
M
310
930
4000
8000
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
1.87
FGR120D-L2-140-S2-19-70-9...
FGR120
2 : 双级 (L2)
140
≤15
45.0
Φ70
6.5
80
176.5
276.5
7.0
96.0
156.0
M
300
900
4000
8000
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
1.87
FGR120D-L2-160-S2-19-70-9...
FGR120
2 : 双级 (L2)
160
≤15
45.0
Φ70
6.5
80
176.5
276.5
7.0
96.0
156.0
M
260
780
4000
8000
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
1.87
FGR120D-L2-200-S2-19-70-9...
FGR120
2 : 双级 (L2)
200
≤15
45.0
Φ70
6.5
80
176.5
276.5
7.0
96.0
156.0
M
230
690
4000
8000
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
1.87
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表