您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FFPCN - 洁净型接头-聚丙烯直接头
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
41-橡皮管-快速接头-吸盘及配件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t983/ffpcn1908-1.prj},{NB=FFPCN8-1},{CODE=FFPCN},{MAT=ju bing xi},{D=8},{NOM=1},{M=R1/8},{MX=9.728},{A=8.0},{B=27.9},{L=23.9},{H=17.0},{YX=22.1},{WEI=4.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质(密封)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
NOM
公称型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹尺寸
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
H
对边距离
[mm]
YX
有效截面积
[mm^2]
WEI
重量
[g]
FFPCN4-1
FFPCN
聚丙烯
4
1
R1/8
8.0
21.1
17.1
12.0
3.4
2.5
FFPCN6-1
FFPCN
聚丙烯
6
1
R1/8
8.0
22.8
18.8
14.0
9.1
3.0
FFPCN6-2
FFPCN
聚丙烯
6
2
R1/4
11.0
24.8
18.8
14.0
9.1
3.5
FFPCN8-1
FFPCN
聚丙烯
8
1
R1/8
8.0
27.9
23.9
17.0
22.1
4.5
FFPCN8-2
FFPCN
聚丙烯
8
2
R1/4
11.0
26.6
20.6
17.0
22.1
4.5
FFPCN8-3
FFPCN
聚丙烯
8
3
R3/8
12.0
27.5
21.2
17.0
22.1
6.0
FFPCN10-2
FFPCN
聚丙烯
10
2
R1/4
11.0
32.6
26.6
19.0
30.5
7.0
FFPCN10-3
FFPCN
聚丙烯
10
3
R3/8
12.0
33.6
27.3
19.0
30.5
8.0
FFPCN12-3
FFPCN
聚丙烯
12
3
R3/8
12.0
37.6
31.3
22.0
40.7
12.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
82AF - Pneumatic wheels, country profile, polypropylene centre, plain bore
Tellurerota
06.05.2024
111193 - Square Inserts & Glides
Essentra Components
17.07.2014
9755, 9755-PLAIN - End Caps
80/20
09.11.2023
Ball valves, long-threaded type, female/female thread
Riegler
15.01.2018
PACK-MEPC - 经济型 快速接头 - 直通六角外螺纹(50个装) -
Misumi
29.05.2023
UP VI X51 - U-Profilschienenverbinder X51
Pflitsch
20.01.2022
GK HS X12 - GRID CHANNEL suspended support variable X12
Pflitsch
21.09.2017
1015503 - PSR-MC31-2SDO-1DO-24DC-SP
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
POC
吉尼尔
10.08.2023
XXB01_11 - 经济型·快速接头·直接头/内六角孔直接头·外螺纹
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表