目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
FER090 - FER 系列
欧传传动
斜齿精密行星齿轮减速机
FER 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/ppgr/fer_series/fer090_asmtab.prj},{NB=FER090D-L1-3-S2-P2-19-70-90-M5x12-45/M},{RT=FER090},{PROGRESSION=1 : Single-stage (L1)},{HS=D},{RR=3},{RR1=L1},{OSTS=S2},{BACKLASH=P2},{C3=19},{C1=90},{C2=M5x12},{MOTOR=M},{ROT=130},{RIS=4000},{MIS=8000},{UB=≤2},{PB=≤4},{SB=≤6},{TR=14},{ARF=3250},{AAF=1300},{AAF2=1625},{SL=20000},{EFFECTIVENESS=≤95%},{WEIGHT=6.4},{OT=-10℃~+90℃},{LUBRICATING=Synthetic lubricating grease},{PL=IP65},{IND=Any direction},{NV=≤65},{MOI=2.25},{PPATH=fer090/assemblies/fer090_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
RT
减速机型式
ⁿ/ₐ
PROGRESSION
级数
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
C7
[mm]
C8
[mm]
C9
[mm]
C10
[mm]
C11
[mm]
C12
[mm]
MOTOR
马达
ⁿ/ₐ
ROT
额定输出力矩 (T2n)
[Nm]
MOT
最大输出力矩 (T2B)
[Nm]
RIS
额定输入转速 (n1)
[rpm]
MIS
最大输入转速 (n1B)
[rpm]
UB
超精密背隙 (P0)
ⁿ/ₐ
PB
精密背隙 (P1)
[arcmin]
SB
标准背隙 (P2)
[arcmin]
TR
扭转刚性
[Nm/arcmin]
ARF
容许轴向力 (F2rB2)
[N]
AAF
容许轴向力(F2a1B2)
[N]
AAF2
容许轴向力 (F2a2B2)
[N]
SL
使用寿命
[hr]
EFFECTIVENESS
效率
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
OT
使用温度
[°C]
LUBRICATING
润滑
ⁿ/ₐ
PL
防护等级
ⁿ/ₐ
IND
安装方向
ⁿ/ₐ
NV
噪音值 (n1=3000rpm)
[dB]
MOI
转动惯量 (J1)
[kg·cm^2]
FER090D-L1-3-S2-P2-19-70-...
FER090
1 : 单级 (L1)
3
45.0
Φ70
6.5
80
120.0
209.0
7.0
96.0
143.0
M
130
390
4000
8000
≤2
≤4
≤6
14
3250
1300
1625
20000
≤95%
6.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.25
FER090D-L1-4-S2-P2-19-70-...
FER090
1 : 单级 (L1)
4
45.0
Φ70
6.5
80
120.0
209.0
7.0
96.0
143.0
M
140
420
4000
8000
≤2
≤4
≤6
14
3250
1300
1625
20000
≤95%
6.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.25
FER090D-L1-5-S2-P2-19-70-...
FER090
1 : 单级 (L1)
5
45.0
Φ70
6.5
80
120.0
209.0
7.0
96.0
143.0
M
160
480
4000
8000
≤2
≤4
≤6
14
3250
1300
1625
20000
≤95%
6.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.25
FER090D-L1-6-S2-P2-19-70-...
FER090
1 : 单级 (L1)
6
45.0
Φ70
6.5
80
120.0
209.0
7.0
96.0
143.0
M
150
450
4000
8000
≤2
≤4
≤6
14
3250
1300
1625
20000
≤95%
6.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.25
FER090D-L1-7-S2-P2-19-70-...
FER090
1 : 单级 (L1)
7
45.0
Φ70
6.5
80
120.0
209.0
7.0
96.0
143.0
M
140
420
4000
8000
≤2
≤4
≤6
14
3250
1300
1625
20000
≤95%
6.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.25
FER090D-L1-8-S2-P2-19-70-...
FER090
1 : 单级 (L1)
8
45.0
Φ70
6.5
80
120.0
209.0
7.0
96.0
143.0
M
140
420
4000
8000
≤2
≤4
≤6
14
3250
1300
1625
20000
≤95%
6.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
1.87
FER090D-L1-10-S2-P2-19-70...
FER090
1 : 单级 (L1)
10
45.0
Φ70
6.5
80
120.0
209.0
7.0
96.0
143.0
M
160
480
4000
8000
≤2
≤4
≤6
14
3250
1300
1625
20000
≤95%
6.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
1.87
FER090D-L1-14-S2-P2-19-70...
FER090
1 : 单级 (L1)
14
45.0
Φ70
6.5
80
120.0
209.0
7.0
96.0
143.0
M
140
420
4000
8000
≤2
≤4
≤6
14
3250
1300
1625
20000
≤95%
6.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
1.87
FER090D-L1-20-S2-P2-19-70...
FER090
1 : 单级 (L1)
20
45.0
Φ70
6.5
80
120.0
209.0
7.0
96.0
143.0
M
100
300
4000
8000
≤2
≤4
≤6
14
3250
1300
1625
20000
≤95%
6.4
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
1.87
FER090D-L2-12-S2-P2-8-38....
FER090
2 : 双级 (L2)
12
33.0
Φ38.1
5.0
60
134.5
208.5
5.5
77.5
124.5
M
130
390
4000
8000
≤4
≤7
≤9
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.35
FER090D-L2-15-S2-P2-8-38....
FER090
2 : 双级 (L2)
15
33.0
Φ38.1
5.0
60
134.5
208.5
5.5
77.5
124.5
M
130
390
4000
8000
≤4
≤7
≤9
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.35
FER090D-L2-20-S2-P2-8-38....
FER090
2 : 双级 (L2)
20
33.0
Φ38.1
5.0
60
134.5
208.5
5.5
77.5
124.5
M
140
420
4000
8000
≤4
≤7
≤9
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.35
FER090D-L2-25-S2-P2-8-38....
FER090
2 : 双级 (L2)
25
33.0
Φ38.1
5.0
60
134.5
208.5
5.5
77.5
124.5
M
160
480
4000
8000
≤4
≤7
≤9
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.35
FER090D-L2-30-S2-P2-8-38....
FER090
2 : 双级 (L2)
30
33.0
Φ38.1
5.0
60
134.5
208.5
5.5
77.5
124.5
M
130
390
4000
8000
≤4
≤7
≤9
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.35
FER090D-L2-35-S2-P2-8-38....
FER090
2 : 双级 (L2)
35
33.0
Φ38.1
5.0
60
134.5
208.5
5.5
77.5
124.5
M
160
480
4000
8000
≤4
≤7
≤9
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.35
FER090D-L2-40-S2-P2-8-38....
FER090
2 : 双级 (L2)
40
33.0
Φ38.1
5.0
60
134.5
208.5
5.5
77.5
124.5
M
140
420
4000
8000
≤4
≤7
≤9
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.35
FER090D-L2-50-S2-P2-8-38....
FER090
2 : 双级 (L2)
50
33.0
Φ38.1
5.0
60
134.5
208.5
5.5
77.5
124.5
M
160
480
4000
8000
≤4
≤7
≤9
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.31
FER090D-L2-60-S2-P2-8-38....
FER090
2 : 双级 (L2)
60
33.0
Φ38.1
5.0
60
134.5
208.5
5.5
77.5
124.5
M
150
450
4000
8000
≤4
≤7
≤9
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.35
FER090D-L2-70-S2-P2-8-38....
FER090
2 : 双级 (L2)
70
33.0
Φ38.1
5.0
60
134.5
208.5
5.5
77.5
124.5
M
160
480
4000
8000
≤4
≤7
≤9
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.31
FER090D-L2-80-S2-P2-8-38....
FER090
2 : 双级 (L2)
80
33.0
Φ38.1
5.0
60
134.5
208.5
5.5
77.5
124.5
M
140
420
4000
8000
≤4
≤7
≤9
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.31
FER090D-L2-100-S2-P2-8-38...
FER090
2 : 双级 (L2)
100
33.0
Φ38.1
5.0
60
134.5
208.5
5.5
77.5
124.5
M
160
480
4000
8000
≤4
≤7
≤9
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.31
FER090D-L2-120-S2-P2-8-38...
FER090
2 : 双级 (L2)
120
33.0
Φ38.1
5.0
60
134.5
208.5
5.5
77.5
124.5
M
150
450
4000
8000
≤4
≤7
≤9
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.31
FER090D-L2-140-S2-P2-8-38...
FER090
2 : 双级 (L2)
140
33.0
Φ38.1
5.0
60
134.5
208.5
5.5
77.5
124.5
M
140
420
4000
8000
≤4
≤7
≤9
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.31
FER090D-L2-160-S2-P2-8-38...
FER090
2 : 双级 (L2)
160
33.0
Φ38.1
5.0
60
134.5
208.5
5.5
77.5
124.5
M
120
360
4000
8000
≤4
≤7
≤9
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.31
FER090D-L2-200-S2-P2-8-38...
FER090
2 : 双级 (L2)
200
33.0
Φ38.1
5.0
60
134.5
208.5
5.5
77.5
124.5
M
100
300
4000
8000
≤4
≤7
≤9
14
3250
1300
1625
20000
≤92%
7.8
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.31
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表