Female hinge model
Riegler
Pneumatic products
Cylinders and control valves
Pneumatic cylinders
Compact cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/04_zylinder-und-steuerventile/pneumatikzylinder/kompaktzylinder/schwenkgabelbefestigung.prj},{NB=437.86-M},{ARTNR=437.86-M},{FZ=5.DMD. / 7.DMI. + 7. DMA.},{KOLBEN=50},{VORS=ISO 15552},{AUS=mit 4 Schrauben, 1 Bolzen und Sicherung},{CB=32.0},{CD=12.0},{FL=27.0},{L=15.0},{MR=12.0},{UB=60.0},{XD=80.0},{GW=176},{VER=12},{DC=ISO-CMPC},{DI=50},{B=60.0},{N=80.0},{R=13.0},{S=12.0},{R1=9.2},{RR=40.000},{RD=7.000},{SH=5.500},{BH=65.000},{PL=64.000},{ND=8.000},{TG=46.500},{DH=9.000},{SL=20.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
FZ
For cylinders
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Piston Ø
[mm]
VORS
Standard
ⁿ/ₐ
AUS
Type
ⁿ/ₐ
CB
CB H14
[mm]
CD
ØCD H9
[mm]
FL
[mm]
L
[mm]
MR
[mm]
UB
UB H14
[mm]
XD
[mm]
GW
Weight
[g]
437.84-M
437.84-M
5.DMD. / 7.DMI. + 7. DMA.
32
ISO 15552
With four screws, one pin...
26.0
10.0
22.0
12.0
10.0
45.0
73.0
116
437.85-M
437.85-M
5.DMD. / 7.DMI. + 7. DMA.
40
ISO 15552
With four screws, one pin...
28.0
12.0
25.0
15.0
12.0
52.0
77.0
116
437.86-M
437.86-M
5.DMD. / 7.DMI. + 7. DMA.
50
ISO 15552
With four screws, one pin...
32.0
12.0
27.0
15.0
12.0
60.0
80.0
176
437.87-M
437.87-M
5.DMD. / 7.DMI. + 7. DMA.
63
ISO 15552
With four screws, one pin...
40.0
16.0
32.0
20.0
16.0
70.0
89.0
468
437.88-M
437.88-M
5.DMD. / 7.DMI. + 7. DMA.
80
ISO 15552
With four screws, one pin...
50.0
16.0
36.0
20.0
16.0
90.0
100.0
536
450.36-M
450.36-M
5.DMD. / 7.DMI. + 7. DMA.
100
ISO 15552
With four screws, one pin...
60.0
20.0
41.0
25.0
20.0
110.0
118.0
925
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성