您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
FEAM-A0-S - Levelling feet with fixing lug
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
构造零件
FEAM-A0-S - Levelling feet with fixing lug
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/structure_components/feam_a0_s/feam_a0_s.prj},{NB=FEAM-50-M8-40-A0-S (0)},{MC=FEAM-50-M8-40-A0-S},{D1=50},{NDM=8},{R=15},{H1=2.5},{WEIGHT=0.0804},{DD=49.0000},{RR=10.0000},{CRR=-3.1652},{R1=2.5000},{C1=0.700},{H44=0.000},{H45=0.000},{SW3L=0.000},{SW3D=0.000},{XH=20.000},{XXH=11.000},{VH=0.000},{VHH=0.000},{SW4H=0.000},{SW4HH=0.000},{VDX=0.000},{VCH=0.000},{VR=0.000},{VRH=0.000},{VR2=0.000},{WH=0.000},{WCHAM1=0.000},{WCHAM2=0.000},{L4XX=0.000},{WR=0.000},{WRH=0.000},{WRHH=0.000},{WD6=0.000},{WD6X=0.000},{WR6H=0.000},{WR6=0.000},{WRR=0.000},{PARTNUMBER=GN 42-50-M8-40-A0-S},{EGPARTNUMBER=GN 42-50-M8-40-A0-S},{JDPARTNUMBER=GN 42-50-M8-40-A0-S},{ITEMID=42-50-M8-40-A0-S},{NORMNR=GN 42},{D2=M8},{D3=13},{H33=11},{H444=-},{FORM=A0},{WINKEL=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MC
Model Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
Type
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L8
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
SW1
[mm]
L9
[mm]
SW8
[mm]
FEAM-50-M8-40-A0-S
FEAM-50-M8-40-A0-S
50
M8
13
A0
S
40
60
45
15
2.5
11
17
-
-
FEAM-50-M8-50-A0-S
FEAM-50-M8-50-A0-S
50
M8
13
A0
S
50
60
45
15
2.5
11
17
-
-
FEAM-50-M8-63-A0-S
FEAM-50-M8-63-A0-S
50
M8
13
A0
S
63
60
45
15
2.5
11
17
-
-
FEAM-50-M8-40-A0-SK
FEAM-50-M8-40-A0-SK
50
M8
13
A0
SK
40
60
45
15
2.5
11
17
6.8
13
FEAM-50-M8-50-A0-SK
FEAM-50-M8-50-A0-SK
50
M8
13
A0
SK
50
60
45
15
2.5
11
17
6.8
13
FEAM-50-M8-63-A0-SK
FEAM-50-M8-63-A0-SK
50
M8
13
A0
SK
63
60
45
15
2.5
11
17
6.8
13
FEAM-50-M10-50-A0-S
FEAM-50-M10-50-A0-S
50
M10
13
A0
S
50
60
45
15
2.5
11
17
-
-
FEAM-50-M10-60-A0-S
FEAM-50-M10-60-A0-S
50
M10
13
A0
S
60
60
45
15
2.5
11
17
-
-
FEAM-50-M10-80-A0-S
FEAM-50-M10-80-A0-S
50
M10
13
A0
S
80
60
45
15
2.5
11
17
-
-
FEAM-50-M10-100-A0-S
FEAM-50-M10-100-A0-S
50
M10
13
A0
S
100
60
45
15
2.5
11
17
-
-
FEAM-50-M10-50-A0-SK
FEAM-50-M10-50-A0-SK
50
M10
13
A0
SK
50
60
45
15
2.5
11
17
8.9
16
FEAM-50-M10-60-A0-SK
FEAM-50-M10-60-A0-SK
50
M10
13
A0
SK
60
60
45
15
2.5
11
17
8.9
16
FEAM-50-M10-80-A0-SK
FEAM-50-M10-80-A0-SK
50
M10
13
A0
SK
80
60
45
15
2.5
11
17
8.9
16
FEAM-50-M10-100-A0-SK
FEAM-50-M10-100-A0-SK
50
M10
13
A0
SK
100
60
45
15
2.5
11
17
8.9
16
FEAM-50-M12-60-A0-S
FEAM-50-M12-60-A0-S
50
M12
13
A0
S
60
60
45
15
2.5
11
17
-
-
FEAM-50-M12-80-A0-S
FEAM-50-M12-80-A0-S
50
M12
13
A0
S
80
60
45
15
2.5
11
17
-
-
FEAM-50-M12-100-A0-S
FEAM-50-M12-100-A0-S
50
M12
13
A0
S
100
60
45
15
2.5
11
17
-
-
FEAM-50-M12-125-A0-S
FEAM-50-M12-125-A0-S
50
M12
13
A0
S
125
60
45
15
2.5
11
17
-
-
FEAM-50-M12-60-A0-SK
FEAM-50-M12-60-A0-SK
50
M12
13
A0
SK
60
60
45
15
2.5
11
17
10.8
18
FEAM-50-M12-80-A0-SK
FEAM-50-M12-80-A0-SK
50
M12
13
A0
SK
80
60
45
15
2.5
11
17
10.8
18
FEAM-50-M12-100-A0-SK
FEAM-50-M12-100-A0-SK
50
M12
13
A0
SK
100
60
45
15
2.5
11
17
10.8
18
FEAM-50-M12-125-A0-SK
FEAM-50-M12-125-A0-SK
50
M12
13
A0
SK
125
60
45
15
2.5
11
17
10.8
18
FEAM-60-M8-40-A0-S
FEAM-60-M8-40-A0-S
60
M8
13
A0
S
40
65
50
15
2.5
11
17
-
-
FEAM-60-M8-50-A0-S
FEAM-60-M8-50-A0-S
60
M8
13
A0
S
50
65
50
15
2.5
11
17
-
-
FEAM-60-M8-63-A0-S
FEAM-60-M8-63-A0-S
60
M8
13
A0
S
63
65
50
15
2.5
11
17
-
-
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SNPT - 钛合金十字槽盘头小螺丝
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SNS-EL - 内六角螺栓(化学镀镍处理)
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SNFS-SD - 十字槽小头埋头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SVSS - 真空装置用螺丝(英制螺纹)
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
SNSS - 内六角螺栓(英制螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
MJT
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
XGT2-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
FSP-K
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
EDP - DIN轨用支架
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
FUM-A0-S - Levelling feet without fixing lug
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
D8-314-1 - 一字槽
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
TYPE1
NBK (锅屋百迪株式会社)
15.05.2024
DPG-plus - 二指平动机械手 - 密封的通用型机械手
SCHUNK
29.12.2022
MS4N - 气源处理
Festo
29.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表