FE.E - Stainless Steel-Flanged Linear Actuator Connectors, with screw, stainless steel, Type A, without seals
Inocon
2 Positioning
2B Linear unit connectors
FE.E
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/2_positionieren/2b_verfahrschlitten/fe_e/gn146_15_a.prj},{NB=Edelstahl-Flansch-Verfahrschlitten FE.E-G30-A-4},{PARTNUMBER=FE.E-G30-A-4},{D1=G30},{B=22},{D2=6.5},{D3=37},{D4=M4},{K=40},{D4X=37},{L1=65.0},{M=30},{T=7},{X1=52},{X2=35},{Y1=70},{Y2=53},{Z=M8},{L2=63 | 78},{WEIGHT=0.2700},{CTN=73072210},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore (with slide insert)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
Mounting screws on the follower
[mm]
K
Clamping lenght
[mm]
D4X
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
X1
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
Z
Screw location
ⁿ/ₐ
L2
Clamping lever
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Flanged L...
FE.E-G30-A-4
G30
22
6.5
37
M4
40
37
65.0
30
7
52
70
53
M8
63 | 78
0.2700
73072210
YES
Stainless Steel-Flanged L...
FE.E-G50-A-4
G50
30
10.7
60
M6
65
60
98.5
50
9
92
128
98
M10
78 | 92
1.0810
73072210
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BS.E - Base Plate Linear Actuator Connectors, Aluminum, with screw, steel z...
Inocon
22.03.2024
TE.E - Stainless Steel-Angle Linear Actuator Connectors, with screw, stainl...
Inocon
22.03.2024
FS.E - Linear Actuator Connectors, Aluminum, with screw, steel zinc plated
Inocon
22.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성