FDEJF,FDEJFS - 挠性软管-低压(无焊接)型-PT外螺纹 · PT内螺纹
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
40-软管
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t982/fdejf-1883-2.prj},{NB=FDEJF10A-0.3},{CODE=FDEJF},{MAT=SUS304},{MATG=FCMB},{SYLT=zheng qi},{FW=0~100°C},{ZGSY=1.0MPa},{HNID=10A},{HL=0.3},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/40}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
软管材质
ⁿ/ₐ
MATG
管接头材质
ⁿ/ₐ
SYLT
使用流体
ⁿ/ₐ
FW
使用温度范围
ⁿ/ₐ
ZGSY
最高使用压力
ⁿ/ₐ
ID
内径
[mm]
OD
外径
[mm]
MBR
最小曲率半径
[mm]
CON
弹簧常数(N/mm)
ⁿ/ₐ
NP
最高使用压力 MPa
ⁿ/ₐ
RC
Rc(PT)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
FDEJF10A-0.3
FDEJF
SUS304
FCMB
蒸气 · 空气 · 燃气 · 水 · 油
0~100°C
1.0MPa
10.5
16.3
35
2494.1
1.0
3/8
51.0
24
24
FDEJFS10A-0.3
FDEJFS
SUS304
SUS304
蒸气 · 空气 · 燃气 · 水 · 油
0~100°C
1.0MPa
10.5
16.3
35
2494.1
1.0
3/8
51.0
24
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表