피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FDA262 S54333-F102-A1
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
brandschutzen
brandschutzsysteme
cerberuspro
spezialmelder
ansaugrauchmeldung
FDA262
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/brandschutzen/brandschutzsysteme/cerberuspro/spezialmelder/ansaugrauchmeldung/fda262/fda262_s54333_f102_a1.prj},{NB=S54333-F102-A1-(400)},{SA810ID03=S54333-F102-A1},{SA700ID05=-20},{SA700ID06=60},{SA71015ID04=124},{SA71015ID05=262},{SA71015ID06=326},{SA71015ID07=5.790},{IDNR=2},{SA700ID15=5},{SA700ID16=95},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPÄISCHES Portfolio},{SA110ID05=FDA262},{SA700ID04=FDA262 Siemens ASD},{PREVIEW=../../bilder/a6v13810909.png},{SA200ID03=Kommunikative Sensoren},{SA71012ID04=FDnet, C-NET},{SA100ID04=Gebäude- und Raumsicherheit},{SA300ID03=Aufputz (z.B. Melder jeweils mit Sockel)},{SA700ID19=},{SA810ID04=S54333-F102-A1},{SA810ID10=Siemens ASD+ (6700m², 2 Kammer)},{SUPPORTLINK=https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261},{SA810ID14=PCE},{LODLEVEL=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SA010ID04
Herstellername
ⁿ/ₐ
SA110ID05
Warenhauptgruppe
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Produktname
ⁿ/ₐ
SA200ID03
Ausführung der Sensoren
ⁿ/ₐ
SA71012ID04
Kommunikationsprotokoll
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Einsatzbereich der Sensoren
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Montagearten der Sensoren
ⁿ/ₐ
SA700ID05
min. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
[°C]
SA700ID06
max. Umgebungstemperatur (im Betrieb)
[°C]
SA71015ID04
Länge
[mm]
SA71015ID05
Breite
[mm]
SA71015ID06
Höhe
[mm]
SA71015ID07
Masse(netto)
[kg]
SA810ID03
Hersteller-Bestellnummer
ⁿ/ₐ
SA810ID04
DATANORM-Nummer
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Beschreibungs-/Ergänzungstext zur Bestellnummer
ⁿ/ₐ
SUPPORTLINK
Supportlink
ⁿ/ₐ
SA810ID14
Mengeneinheiten
ⁿ/ₐ
SA810ID15
Menge pro Verpackungseinheit
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSC
ETIM classcode
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSN
ETIM classname
ⁿ/ₐ
IFCEXPORT
IfcExportAs
ⁿ/ₐ
OMNICLASSNU
OmniClass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS
OmniClass title
ⁿ/ₐ
UNICLASSC
UniClass Code
ⁿ/ₐ
LODLEVELX
LOD Level Help Variable
ⁿ/ₐ
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
ⁿ/ₐ
NB
Siemens Building Technolo...
FDA262
FDA262 Siemens ASD
Kommunikative Sensoren
FDnet, C-NET
Gebäude- und Raumsicherhe...
Aufputz (z.B. Melder jewe...
-20
60
124
262
326
5.790
S54333-F102-A1
S54333-F102-A1
Siemens ASD+ (6700m², 2 K...
https://support.industry....
PCE
1
EC001763
Smoke/heat detector/alarm
IfcSensor.SMOKESENSOR
23-29 29 13 11
Smoke Detectors
Pr_75_75_30_82
'400','400','300','300','...
51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성