카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
FC-T - Flow control
CHANTO AIR HYDRAULICS
Pneumatic Cylinder/Air Cylinders
FC Floating Joint
Powered by
CAD모델 선택
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/fc_floating_joint/fc-t.prj},{NB=FC-1014T(M14X1.5)},{BORE=40},{MODEL=FC-1014T},{MXP=M14X1.5},{MM=14.000},{A=70.0},{B=21},{C=24.0},{D=35},{E=7.0},{F=14},{G=8.0},{H=22},{N=17.0},{U=1},{ILLUSTRATION=Fig-1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BORE
Applicable bore size
[mm]
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
N
[mm]
U
Allowable ecentricity
[mm]
ILLUSTRATION
Illustration
ⁿ/ₐ
FC-1004T
8
FC-1004T
24.5
8
9.0
12
2.0
4
4.0
8
7.0
0.5
Fig-1
FC-1005T
10,15
FC-1005T
38.0
14
15.0
18
3.0
6
5.0
11
9.0
0.5
Fig-1
FC-1006T
15
FC-1006T
38.0
14
15.0
18
3.0
6
5.0
10
9.0
0.5
Fig-1
FC-1008T
20
FC-1008T
50.0
18
20.0
24
4.0
8
7.0
13
12.0
0.5
Fig-1
FC-1010T
25,30
FC-1010T
61.0
20
22.0
26
5.0
10
8.0
17
14.0
0.75
Fig-1
FC-1012T
40
FC-1012T
57.0
20
22.0
28
5.0
12
8.0
17
12.0
0.75
Fig-1
FC-1014T
40
FC-1014T
70.0
21
24.0
35
7.0
14
8.0
22
17.0
1
Fig-1
FC-1016T
50,63
FC-1016T
90.0
26
27.5
45
10.4
17
13.5
27
19.5
1.25
Fig-1
FC-1018T
50,63
FC-1018T
90.0
26
28.0
45
9.0
18
13.5
27
24.0
1.25
Fig-2
FC-1020T
80
FC-1020T
103.0
30
32.0
50
10.0
21
16.0
32
27.0
2
Fig-2
FC-1022T
80
FC-1022T
103.0
30
32.0
50
10.0
21
16.0
32
27.0
2
Fig-2
FC-1024T
100
FC-1024T
124.0
35
38.0
61
12.0
25
19.0
41
33.0
2.5
Fig-2
FC-1026T
100
FC-1026T
124.0
35
38.0
61
12.0
25
19.0
41
33.0
2.5
Fig-2
FC-1030T
125,140
FC-1030T
153.0
57
59.0
63
20.0
29
18.0
41
33.0
3
Fig-2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성