피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
OR - ISO - Parallel single banjo ISO
FBO
Vebeo fittings
Semi rigid fittings
Parallel single banjos BSPP and ISO
Powered by
CAD모델 선택
{fbo/vebeo_fittings/semi_rigid-fittings/parallel_single_banjos_bspp_and_iso/or_iso.prj},{NB=fbo_or_AC20M24x150JNBAB},{TOD=20},{THR=M24x150},{I=11.1},{C=38.0},{H=37.0},{B=32},{HB=8},{K=22.0},{S=18.5},{Q=43.0},{A=32},{MBN=AC},{MOR=JN},{MCP=BAB},{D=16.000},{S1=43.100},{A1=15.000},{X=16.000},{Y=23.000},{Y1=9.000},{R=2.000},{D1=24.000},{D2=22.160},{D3=20.000},{D4=20},{D5=29.000},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TOD
Tube O.D.
ⁿ/ₐ
THR
Thread
[mm]
I
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
HB
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
Q
[mm]
A
[mm]
FBO OR AC 6 M10x100 JN BA...
6
M10x100
6.9
27.5
20.5
17
5
13.0
21.0
36.5
17
FBO OR AC 8 M12x100 JN BA...
8
M12x100
6.3
27.5
25.5
19
5
16.0
20.0
36.5
19
FBO OR AC 10 M14x150 JN B...
10
M14x150
8.8
27.5
25.5
22
6
16.0
20.0
37.0
22
FBO OR AC 12 M16x150 JN B...
12
M16x150
8.8
30.0
29.5
24
6
18.0
14.5
36.0
24
FBO OR AC 14 M18x150 JN B...
14
M18x150
10.8
30.0
29.5
27
6
18.0
18.0
36.0
27
FBO OR AC 16 M20x150 JN B...
16
M20x150
10.1
38.0
37.0
30
7
22.0
19.0
42.0
30
FBO OR AC 18 M22x150 JN B...
18
M22x150
10.1
38.0
37.0
32
7
22.0
17.5
42.0
30
FBO OR AC 20 M24x150 JN B...
20
M24x150
11.1
38.0
37.0
32
8
22.0
18.5
43.0
32
FBO OR AC 22 M24x150 JN B...
22
M24x150
11.1
38.0
37.0
32
8
22.0
18.0
44.0
36
FBO OR AC 25 M30x150 JN B...
25
M30x150
13.6
50.0
43.0
41
9
25.5
27.5
50.5
41
FBO OR AC 28 M33x200 JN B...
28
M33x200
14.6
50.0
51.0
41
9
30.0
25.0
50.5
46
FBO OR AC 30 M33x200 JN B...
30
M33x200
14.6
50.0
51.0
41
9
30.0
27.0
51.5
46
FBO OR AC 1/8 M14x150 JN ...
1/8
M14x150
8.8
27.5
25.5
22
6
16.0
20.0
37.0
22
FBO OR AC 1/4 M18x150 JN ...
1/4
M18x150
10.8
30.0
29.5
27
6
18.0
18.0
36.0
27
FBO OR AC 3/8 M20x150 JN ...
3/8
M20x150
10.1
38.0
37.0
30
7
22.0
19.0
42.0
30
FBO OR AC 1/2 M24x150 JN ...
1/2
M24x150
11.1
38.0
37.0
32
8
22.0
18.0
43.0
36
FBO OR AC 3/4 M30x150 JN ...
3/4
M30x150
13.6
50.0
43.0
41
9
25.5
27.5
50.5
46
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성