FBN2082B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.2082
Finished bore sprocket (Steel)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_2082/finished_bore_sprocket_steel/b_type/fbn2082b.prj},{NB=FBN2082B11D30_()},{TYPE=FBN2082B},{NOT=11},{NOT1=11},{NOTX=11.000},{DP=180.31},{DO=204},{MATC=},{SD=30},{NOTHP=2},{A=12},{SURFT=},{BD=107},{BL=45},{X=8.000},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
M
Tapped hole size
ⁿ/ₐ
NOTHP
No. of Tapped holes
ⁿ/ₐ
A
Position of Tapped hole
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
FBN2082B11D30
FBN2082B
11
180.31
204
151.73
149.89
14.6
None
W : Welding type
M8
2
12
The tooth profile in the ...
FBN2082B12D30
FBN2082B
12
196.28
220
167.70
167.70
14.6
None
W : Welding type
M8
2
12
The tooth profile in the ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성