FBN2082B - 成品孔链轮
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.2082
轴孔成品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_2082/finished_bore_sprocket_steel/b_type/fbn2082b.prj},{NB=FBN2082B11D30_()},{TYPE=FBN2082B},{NOT=11},{NOT1=11},{NOTX=11.000},{DP=180.31},{DO=204},{MATC=},{SD=30},{NOTHP=2},{A=12},{SURFT=},{BD=107},{BL=45},{X=8.000},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
M
螺纹孔直径
ⁿ/ₐ
NOTHP
螺纹孔数
ⁿ/ₐ
A
螺纹孔位置
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
FBN2082B11D30
FBN2082B
11
180.31
204
151.73
149.89
14.6
无
W : 焊接规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
FBN2082B12D30
FBN2082B
12
196.28
220
167.70
167.70
14.6
无
W : 焊接规格
M8
2
12
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表