FBN2042B - Finished bore
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.2042
Finished bore sprocket (Steel)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_2042/finished_bore_sprocket_steel/b_type/fbn2042b.prj},{NB=FBN2042B12D25_()},{TYPE=FBN2042B},{NOT=12},{NOTX=12.000},{DP=98.14},{DO=108},{MATC=},{SD=25},{SDX=25,30,35},{M=M8},{NOTHP=2},{A=7},{SURFT=},{BD=63},{BL=25},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
M
Tapped hole size
ⁿ/ₐ
NOTHP
Number of tapped holes
ⁿ/ₐ
A
Position of Tapped hole
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
FBN2042B10D25
FBN2042B
10
82.20
93
66.32
66.32
7.2
None
C : Cutting type
M8
2
7
The tooth profile in the ...
FBN2042B11D25
FBN2042B
11
90.16
102
74.28
73.36
7.2
None
C : Cutting type
M8
2
7
The tooth profile in the ...
FBN2042B12D25
FBN2042B
12
98.14
108
82.26
82.26
7.2
None
C : Cutting type
M8
2
7
The tooth profile in the ...
FBN2042B13D25
FBN2042B
13
106.14
118
90.26
89.49
7.2
None
C : Cutting type
M8
2
7
The tooth profile in the ...
FBN2042B14D25
FBN2042B
14
114.15
127
98.27
98.27
7.2
None
C : Cutting type
M8
2
7
The tooth profile in the ...
FBN2042B16D25
FBN2042B
16
130.20
143
114.32
114.32
7.2
None
W : Welding type
M8
2
8
The tooth profile in the ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성