FBE01 56 - 轴承固定环·紧定螺钉锁紧·紧凑短压环型/紧凑长压环型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A3-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a3/fbe01_56.prj},{NB=FBE06-D4-S7},{CODE=FBE06},{TYPE2=Fastening screw locking type},{TYPE1=The compact},{TYPE=Short press ring},{MAT=SUS304},{SUR=-},{TH=2 set screws Stainless steel},{D=4},{S=7},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TH
附件
ⁿ/ₐ
DGC
D公差
[mm]
SGC
S公差
[mm]
APP
适用轴承(外径)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
BGC
B公差
[mm]
B1
[mm]
B1GC
B1公差
[mm]
H
[mm]
HGC
H公差
[mm]
MXL
紧定螺钉M*长度
[mm]
BB
b
[mm]
BBGC
b公差
[mm]
C
[mm]
FBE01-D4-S7
FBE01
紧定螺钉锁紧型
紧凑型
短压环型
S45C
发黑
2个紧定螺钉
+0.05/+0.01
0/-0.2
674ZZ(7)▪684ZZ(9)▪694ZZ(1...
6.0
+0.1/-0.1
9
+0.1/-0.1
10
+0.1/-0.1
M3x3
5
+0.1/-0.1
0.3
FBE02-D4-S7
FBE02
紧定螺钉锁紧型
紧凑型
短压环型
S45C
无电解镀镍
2个紧定螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
0/-0.2
674ZZ(7)▪684ZZ(9)▪694ZZ(1...
6.0
+0.1/-0.1
9
+0.1/-0.1
10
+0.1/-0.1
M3x3
5
+0.1/-0.1
0.3
FBE06-D4-S7
FBE06
紧定螺钉锁紧型
紧凑型
短压环型
SUS304
-
2个紧定螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
0/-0.2
674ZZ(7)▪684ZZ(9)▪694ZZ(1...
6.0
+0.1/-0.1
9
+0.1/-0.1
10
+0.1/-0.1
M3x3
5
+0.1/-0.1
0.3
FBE51-D4-S7
FBE51
紧定螺钉锁紧型
紧凑型
长压环型
S45C
发黑
2个紧定螺钉
+0.05/+0.01
0/-0.2
674ZZ(7)▪684ZZ(9)▪694ZZ(1...
6.0
+0.1/-0.1
9
+0.1/-0.1
10
+0.1/-0.1
M3x3
5
+0.1/-0.1
0.3
FBE52-D4-S7
FBE52
紧定螺钉锁紧型
紧凑型
长压环型
S45C
无电解镀镍
2个紧定螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
0/-0.2
674ZZ(7)▪684ZZ(9)▪694ZZ(1...
6.0
+0.1/-0.1
9
+0.1/-0.1
10
+0.1/-0.1
M3x3
5
+0.1/-0.1
0.3
FBE56-D4-S7
FBE56
紧定螺钉锁紧型
紧凑型
长压环型
SUS304
-
2个紧定螺钉(不锈钢)
+0.05/+0.01
0/-0.2
674ZZ(7)▪684ZZ(9)▪694ZZ(1...
6.0
+0.1/-0.1
9
+0.1/-0.1
10
+0.1/-0.1
M3x3
5
+0.1/-0.1
0.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表