您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FBCO - 密封圈·LBH型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
34-密封圈
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t94/srd-mifengquan1708.prj},{NB=FBCO40},{CODE=FBCO},{TYPE=lb xing},{MAT=dinjiao},{YINDU=HS85±5},{YANSE=0.275,0.275,0.275,0},{KE=-20°~100°},{USE=wang fu},{GG=40.0},{DO=40.0},{DX=48.0},{C=6.5},{H=5.0},{DO1=38.5},{D1=48.0},{H1=6.0},{S=44.0},{B=2.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
YINDU
硬度
ⁿ/ₐ
YANSE
颜色
ⁿ/ₐ
KE
可使用温度范围
ⁿ/ₐ
USE
用途
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
DO
d(mm)
ⁿ/ₐ
DX
D(mm)
ⁿ/ₐ
C
C(mm)
ⁿ/ₐ
H
h(mm)
ⁿ/ₐ
DO1
d1(mm)
ⁿ/ₐ
D1
D1(mm)
ⁿ/ₐ
H1
H(mm)
ⁿ/ₐ
S
S(mm)
ⁿ/ₐ
B
B(mm)
ⁿ/ₐ
FBCO12
FBCO
LB类型
丁腈橡胶
HS85±5
黑色
-20°~100°
往复运动的轴用防刮油的防尘密封
12.0
12.0
20.0
6.0
4.5
10.8
20.0
5.0
16.3
2.0
FBCO12.5
FBCO
LB类型
丁腈橡胶
HS85±5
黑色
-20°~100°
往复运动的轴用防刮油的防尘密封
12.5
12.5
20.5
6.0
4.5
11.3
20.5
5.0
16.8
2.0
FBCO14
FBCO
LB类型
丁腈橡胶
HS85±5
黑色
-20°~100°
往复运动的轴用防刮油的防尘密封
14.0
14.0
22.0
6.0
4.5
12.8
22.0
5.0
18.3
2.0
FBCO18
FBCO
LB类型
丁腈橡胶
HS85±5
黑色
-20°~100°
往复运动的轴用防刮油的防尘密封
18.0
18.0
26.0
6.0
4.5
16.8
26.0
5.0
22.3
2.0
FBCO20
FBCO
LB类型
丁腈橡胶
HS85±5
黑色
-20°~100°
往复运动的轴用防刮油的防尘密封
20.0
20.0
28.0
6.0
4.5
18.8
28.0
5.0
24.3
2.0
FBCO22
FBCO
LB类型
丁腈橡胶
HS85±5
黑色
-20°~100°
往复运动的轴用防刮油的防尘密封
22.0
22.0
30.0
6.0
4.5
20.8
30.0
5.0
26.3
2.0
FBCO22.4
FBCO
LB类型
丁腈橡胶
HS85±5
黑色
-20°~100°
往复运动的轴用防刮油的防尘密封
22.4
22.4
30.4
6.0
4.5
21.2
30.4
5.0
26.7
2.0
FBCO28
FBCO
LB类型
丁腈橡胶
HS85±5
黑色
-20°~100°
往复运动的轴用防刮油的防尘密封
28.0
28.0
36.0
6.0
4.5
26.5
36.0
5.0
32.3
2.0
FBCO30
FBCO
LB类型
丁腈橡胶
HS85±5
黑色
-20°~100°
往复运动的轴用防刮油的防尘密封
30.0
30.0
38.0
6.5
5.0
28.5
38.0
6.0
34.0
2.0
FBCO31.5
FBCO
LB类型
丁腈橡胶
HS85±5
黑色
-20°~100°
往复运动的轴用防刮油的防尘密封
31.5
31.5
39.5
6.5
5.0
30.0
39.5
6.0
35.5
2.0
FBCO32
FBCO
LB类型
丁腈橡胶
HS85±5
黑色
-20°~100°
往复运动的轴用防刮油的防尘密封
32.0
32.0
40.0
6.5
5.0
30.5
40.0
6.0
36.0
2.0
FBCO35
FBCO
LB类型
丁腈橡胶
HS85±5
黑色
-20°~100°
往复运动的轴用防刮油的防尘密封
35.0
35.0
43.0
6.5
5.0
33.5
43.0
6.0
39.0
2.0
FBCO35.5
FBCO
LB类型
丁腈橡胶
HS85±5
黑色
-20°~100°
往复运动的轴用防刮油的防尘密封
35.5
35.5
43.5
6.5
5.0
34.0
43.5
6.0
39.5
2.0
FBCO36
FBCO
LB类型
丁腈橡胶
HS85±5
黑色
-20°~100°
往复运动的轴用防刮油的防尘密封
36.0
36.0
44.0
6.5
5.0
34.5
44.0
6.0
40.0
2.0
FBCO38
FBCO
LB类型
丁腈橡胶
HS85±5
黑色
-20°~100°
往复运动的轴用防刮油的防尘密封
38.0
38.0
46.0
6.5
5.0
36.5
46.0
6.0
42.0
2.0
FBCO40
FBCO
LB类型
丁腈橡胶
HS85±5
黑色
-20°~100°
往复运动的轴用防刮油的防尘密封
40.0
40.0
48.0
6.5
5.0
38.5
48.0
6.0
44.0
2.0
FBCO45
FBCO
LB类型
丁腈橡胶
HS85±5
黑色
-20°~100°
往复运动的轴用防刮油的防尘密封
45.0
45.0
53.0
6.5
5.0
43.5
53.0
6.0
49.0
2.0
FBCO50
FBCO
LB类型
丁腈橡胶
HS85±5
黑色
-20°~100°
往复运动的轴用防刮油的防尘密封
50.0
50.0
58.0
6.5
5.0
48.5
58.0
6.0
54.0
2.0
FBCO53
FBCO
LB类型
丁腈橡胶
HS85±5
黑色
-20°~100°
往复运动的轴用防刮油的防尘密封
53.0
53.0
61.0
6.5
5.0
51.2
61.0
6.0
57.0
2.0
FBCO55
FBCO
LB类型
丁腈橡胶
HS85±5
黑色
-20°~100°
往复运动的轴用防刮油的防尘密封
55.0
55.0
63.0
6.5
5.0
53.2
63.0
6.0
59.0
2.0
FBCO56
FBCO
LB类型
丁腈橡胶
HS85±5
黑色
-20°~100°
往复运动的轴用防刮油的防尘密封
56.0
56.0
64.0
6.5
5.0
54.2
64.0
6.0
60.0
2.0
FBCO60
FBCO
LB类型
丁腈橡胶
HS85±5
黑色
-20°~100°
往复运动的轴用防刮油的防尘密封
60.0
60.0
68.0
6.5
5.0
58.2
68.0
6.0
64.0
2.0
FBCO63
FBCO
LB类型
丁腈橡胶
HS85±5
黑色
-20°~100°
往复运动的轴用防刮油的防尘密封
63.0
63.0
71.0
6.5
5.0
61.2
71.0
6.0
67.0
2.0
FBCO65
FBCO
LB类型
丁腈橡胶
HS85±5
黑色
-20°~100°
往复运动的轴用防刮油的防尘密封
65.0
65.0
73.0
6.5
5.0
63.2
73.0
6.0
69.0
2.0
FBCO67
FBCO
LB类型
丁腈橡胶
HS85±5
黑色
-20°~100°
往复运动的轴用防刮油的防尘密封
67.0
67.0
75.0
6.5
5.0
65.2
75.0
6.0
71.0
2.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
XUE41 - 密封圈:LBH 型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FBCH - 密封圈·UN型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
TSS Type TRA (DIN 3760 Type A) - Radial Oil Seal TRA
Trelleborg
02.02.2018
Seal-Scraper Type AWNS - Seal-Scraper Type AWNS from Polyurethan material
Trelleborg
21.07.2023
BA21AA_BA21AB_BA21BA - 防尘密封圈-AD系列/DKB系列
HEFA
14.06.2024
607 - Pneumatic Seals
Hallite
02.06.2023
MFQ25A - 密封圈LBH型
PRiCi FA
17.10.2023
Zurcon® U-Cup RU9 - Rod seal, single acting sealing element from Turcon® an...
Trelleborg
21.07.2023
BA11DA - LBH型密封圈
HEFA
14.06.2024
XUE51 - 密封圈:星型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
FBCL - 密封圈·国际系列
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
BABSL - Simmerring®
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
FBCP - 密封圈·VA型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
23915 - 旋转轴密封圈 DIN 3760
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表