目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
FAD064 - FAD 系列
欧传传动
斜齿精密行星齿轮减速机
FAD 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/ppgr/fad_series/fad064_asmtab.prj},{NB=FAD064D-L1-4-P2-8-38.1-66.7-M4-34/M},{RT=FAD064},{PROGRESSION=1 : Single-stage (L1)},{HS=D},{RR=4},{RR1=L1},{BACKLASH=P2},{C3=8},{C1=66.7},{C2=M4x10},{MOTOR=M},{ROT=48},{RIS=5000},{MIS=10000},{PB=≤3},{SB=≤5},{TR=13},{MBM=125},{ARF=2110},{SL=20000},{EFFECTIVENESS=≥97%},{WEIGHT=1.2},{OT=-10℃~+90℃},{LUBRICATING=Synthetic lubricating grease},{PL=IP65},{IND=Any direction},{NV=≤58},{MOI=0.14},{PPATH=fad064/assemblies/fad064_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
RT
减速机型式
ⁿ/ₐ
PROGRESSION
级数
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
C7
[mm]
C8
[mm]
C9
[mm]
MOTOR
马达
ⁿ/ₐ
ROT
额定输出力矩 (T2n)
[Nm]
MOT
最大输出力矩 (T2B)
[Nm]
RIS
额定输入转速 (n1)
[rpm]
MIS
最大输入转速 (n1B)
[rpm]
PB
精密背隙 (P1)
[arcmin]
SB
标准背隙 (P2)
[arcmin]
TR
扭转刚性
[Nm/arcmin]
MBM
最大弯曲力矩 (M2KB2)
[Nm]
ARF
容许径向力 (F2B2)
[N]
SL
使用寿命
[hr]
EFFECTIVENESS
效率 (η)
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
OT
使用温度
[°C]
LUBRICATING
润滑
ⁿ/ₐ
PL
防护等级
ⁿ/ₐ
IND
安装方向
ⁿ/ₐ
NV
噪音值 (n1=3000rpm)
[dB]
MOI
转动惯量 (J1)
[kg·cm^2]
FAD064D-L1-4-P2-8-38.1-66...
FAD064
1 : 单级 (L1)
4
34
Φ38.1
5.0
60
5.5
81.5
M
48
144
5000
10000
≤3
≤5
13
125
2110
20000
≥97%
1.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤58
0.14
FAD064D-L1-5-P2-8-38.1-66...
FAD064
1 : 单级 (L1)
5
34
Φ38.1
5.0
60
5.5
81.5
M
60
180
5000
10000
≤3
≤5
13
125
2110
20000
≥97%
1.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤58
0.13
FAD064D-L1-6-P2-8-38.1-66...
FAD064
1 : 单级 (L1)
6
34
Φ38.1
5.0
60
5.5
81.5
M
55
165
5000
10000
≤3
≤5
13
125
2110
20000
≥97%
1.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤58
0.13
FAD064D-L1-7-P2-8-38.1-66...
FAD064
1 : 单级 (L1)
7
34
Φ38.1
5.0
60
5.5
81.5
M
50
150
5000
10000
≤3
≤5
13
125
2110
20000
≥97%
1.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤58
0.13
FAD064D-L1-8-P2-8-38.1-66...
FAD064
1 : 单级 (L1)
8
34
Φ38.1
5.0
60
5.5
81.5
M
45
135
5000
10000
≤3
≤5
13
125
2110
20000
≥97%
1.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤58
0.13
FAD064D-L1-10-P2-8-38.1-6...
FAD064
1 : 单级 (L1)
10
34
Φ38.1
5.0
60
5.5
81.5
M
40
120
5000
10000
≤3
≤5
13
125
2110
20000
≥97%
1.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤58
0.13
FAD064D-L2-20-P2-8-38.1-6...
FAD064
2 : 双级 (L2)
20
34
Φ38.1
5.0
60
5.5
110.5
M
48
144
5000
10000
≤5
≤7
13
125
2110
20000
≥94%
1.6
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤58
0.03
FAD064D-L2-25-P2-8-38.1-6...
FAD064
2 : 双级 (L2)
25
34
Φ38.1
5.0
60
5.5
110.5
M
60
180
5000
10000
≤5
≤7
13
125
2110
20000
≥94%
1.6
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤58
0.03
FAD064D-L2-35-P2-8-38.1-6...
FAD064
2 : 双级 (L2)
35
34
Φ38.1
5.0
60
5.5
110.5
M
60
180
5000
10000
≤5
≤7
13
125
2110
20000
≥94%
1.6
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤58
0.03
FAD064D-L2-40-P2-8-38.1-6...
FAD064
2 : 双级 (L2)
40
34
Φ38.1
5.0
60
5.5
110.5
M
48
144
5000
10000
≤5
≤7
13
125
2110
20000
≥94%
1.6
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤58
0.03
FAD064D-L2-50-P2-8-38.1-6...
FAD064
2 : 双级 (L2)
50
34
Φ38.1
5.0
60
5.5
110.5
M
60
180
5000
10000
≤5
≤7
13
125
2110
20000
≥94%
1.6
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤58
0.03
FAD064D-L2-60-P2-8-38.1-6...
FAD064
2 : 双级 (L2)
60
34
Φ38.1
5.0
60
5.5
110.5
M
55
165
5000
10000
≤5
≤7
13
125
2110
20000
≥94%
1.6
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤58
0.03
FAD064D-L2-70-P2-8-38.1-6...
FAD064
2 : 双级 (L2)
70
34
Φ38.1
5.0
60
5.5
110.5
M
50
150
5000
10000
≤5
≤7
13
125
2110
20000
≥94%
1.6
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤58
0.03
FAD064D-L2-80-P2-8-38.1-6...
FAD064
2 : 双级 (L2)
80
34
Φ38.1
5.0
60
5.5
110.5
M
45
135
5000
10000
≤5
≤7
13
125
2110
20000
≥94%
1.6
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤58
0.03
FAD064D-L2-100-P2-8-38.1-...
FAD064
2 : 双级 (L2)
100
34
Φ38.1
5.0
60
5.5
110.5
M
40
120
5000
10000
≤5
≤7
13
125
2110
20000
≥94%
1.6
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤58
0.03
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FAD140 - FAD 系列
欧传传动
13.06.2023
FAD200 - FAD 系列
欧传传动
13.06.2023
FAD255 - FAD 系列
欧传传动
13.06.2023
R 3EB - 001...355 - 3 stages bevel helical
Rossi
07.06.2024
FAD047 - FAD 系列
欧传传动
13.06.2023
FAB060 - FAB 系列
欧传传动
13.06.2023
TD150SB
Tsubakimoto Chain Co.
15.02.2023
TD250SB
Tsubakimoto Chain Co.
11.07.2022
R 4EB - 001...710 - 4 stages bevel helical
Rossi
07.06.2024
R 2EB - 001...125 - 2 stages bevel helical
Rossi
07.06.2024
TD200SB
Tsubakimoto Chain Co.
15.02.2023
GD - 精密斜齿行星减速机
NKE FA&ROBOT 产品准确型号请参照NKE产品样册,若有特殊需求或本网站未明确事项请及时联系NKE
15.06.2022
FAD090 - FAD 系列
欧传传动
13.06.2023
GD - 精密斜齿行星减速机
NKE FA&ROBOT 产品准确型号请参照NKE产品样册,若有特殊需求或本网站未明确事项请及时联系NKE
15.06.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表