피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FAA003-008-009-012-015 - Single bearing square with seat bearing and retaining ring
YDFA
Fa Factory Automation Parts
bearing
Powered by
CAD모델 선택
{ydfa/fa_factory_automation_parts/bearing/faa003-008-009-012-015.prj},{NB=FAA009-6202-ZZ},{CODE=FAA009},{MATERIAL=钢},{ST=发黑},{BEARINGTYPE=6202},{SEALINGRING=ZZ},{D=15},{DH7=35},{B=11},{H=64},{W=44},{T=17},{R1=2},{DH=29},{PCD=52},{K=49},{A=52},{F=0},{M=6},{D2=5.2},{D1=9.5},{H1=5.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
ST
Surface treatment
ⁿ/ₐ
BEARINGTYPE
Bearing type
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DH7
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
R1
[mm]
DH
[mm]
PCD
[mm]
K
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
D2
[mm]
D1
[mm]
H1
[mm]
FAA009-623-ZZ
steel
nigrescence
623
3
10
4
33
16
9
2
7
24
27
24
0
4
3.3
6.5
3.4
FAA009-624-ZZ
steel
nigrescence
624
4
13
5
35
18
10
2
9
26
28
26
0
4
3.3
6.5
3.4
FAA009-605-ZZ
steel
nigrescence
605
5
14
5
36
20
10
2
10
26
30
26
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-625-ZZ
steel
nigrescence
625
5
16
5
38
22
10
2
12
28
31
28
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-606-ZZ
steel
nigrescence
606
6
17
6
39
23
11
2
13
29
32
29
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-626-ZZ
steel
nigrescence
626
6
19
6
41
25
11
2
15
31
34
31
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-698-ZZ
steel
nigrescence
698
8
19
6
41
25
11
2
15
31
34
31
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-608-ZZ
steel
nigrescence
608
8
22
7
45
29
12
2
18
35
36
35
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-628-ZZ
steel
nigrescence
628
8
24
8
47
32
13
2
20
37
37
37
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-6800-ZZ
steel
nigrescence
6800
10
19
5
41
25
10
2
15
31
34
31
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-6900-ZZ
steel
nigrescence
6900
10
22
6
45
29
11
2
19
35
36
35
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-6000-ZZ
steel
nigrescence
6000
10
26
8
50
34
13
2
22
40
39
40
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-6200-ZZ
steel
nigrescence
6200
10
30
9
54
38
14
2
24
44
42
44
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-6801-ZZ
steel
nigrescence
6801
12
21
5
44
29
10
2
17
34
35
34
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-6901-ZZ
steel
nigrescence
6901
12
24
6
48
31
11
2
21
38
38
38
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-6001-ZZ
steel
nigrescence
6001
12
28
8
52
36
13
2
24
42
40
42
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-6201-ZZ
steel
nigrescence
6201
12
32
10
56
40
15
2
26
46
43
46
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-6802-ZZ
steel
nigrescence
6802
15
24
5
47
32
10
2
20
37
37
37
0
5
4.3
8.0
4.4
FAA009-6902-ZZ
steel
nigrescence
6902
15
28
7
57
37
12
2
25
45
45
45
0
6
5.2
9.5
5.4
FAA009-6002-ZZ
steel
nigrescence
6002
15
32
9
60
40
14
2
28
48
46
48
0
6
5.2
9.5
5.4
FAA009-6202-ZZ
steel
nigrescence
6202
15
35
11
64
44
17
2
29
52
49
52
0
6
5.2
9.5
5.4
FAA009-6903-ZZ
steel
nigrescence
6903
17
30
7
60
38
12
2
27
48
46
48
0
6
5.2
9.5
5.4
FAA009-6003-ZZ
steel
nigrescence
6003
17
35
10
66
44
16
2
31
54
50
54
0
6
5.2
9.5
5.4
FAA009-6203-ZZ
steel
nigrescence
6203
17
40
12
72
50
18
2
34
60
54
60
0
6
5.2
9.5
5.4
FAA009-6804-ZZ
steel
nigrescence
6804
20
32
7
60
40
12
2
28
48
46
38
29
6
5.2
9.5
5.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AYF_001HC_HH_HY - Y-bearing square flanged units
SKF
13.06.2024
HALBE - 轴承座组件 双轴承短T型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
BSHWB, BSHW, BSHWA, BSHWSA, BSHWS, BSHWFB, BSHWF - Bearings with Housings -...
Misumi
03.06.2021
Square bearing seat - Conveyor Components
LILAI Chain
02.01.2024
LBBC,LBBCS,LBBCN - Linear Bearing components - Raised square Double
PRiCi FA
17.10.2023
LBBMD,LBBM,LBBN - Linear bearing assembly widened square medium, medium, an...
PRiCi FA
17.10.2023
PBCK,C-PBCK - Bearing Units - Square Flanged
PRiCi FA
17.10.2023
FAA184-186 - Double bearing with seat bearing T-type height selective type
YDFA
18.06.2024
FAA033-038-039-044 - Single bearing square with seat bearing without stop r...
YDFA
18.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성