FA2008-A1 A5Q00019357
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
brandschutzen
brandschutzsysteme
cerberuspro
Batteries
FA2008-A1
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/brandschutzen/brandschutzsysteme/cerberuspro/batterien/fa2008a1/fa2008_a1_a5q00019357.prj},{NB=FA2008-A1 Batterie 12V, 65Ah, VDS(0)},{SA810ID03=A5Q00019357},{SA700ID05=355.00},{SA700ID06=170.00},{SA700ID07=185.00},{SA700ID08=22.00},{SA740ID04=MIN},{SA810ID15=1.000},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{PREVIEW=../../_pool_/1c/d1/a6v10070378.png},{SA300ID03=FA2008-A1},{SA700ID04=FA2008-A1 Batterie 12V, 65Ah, VDS},{BUSPROTOKOLL=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?A5Q00019357},{SA810ID04=A5Q00019357},{SA810ID06=},{SA810ID10=Batterie (12 V, 65 Ah, VdS)},{SA810ID14=PCE},{SA010ID06=http://www.siemens.com/buildingtechnologies},{SUPPORTLINK=https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/25261},{SA010ID12=20210428},{ETIMCLASSC=EC011878},{LODLEVEL=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SA010ID04
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
SA300ID03
Type (ASN)
ⁿ/ₐ
SA700ID04
Product feature
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Length
[mm]
SA700ID06
Depth
[mm]
SA700ID07
Height
[mm]
SA700ID08
mass (net)
[kg]
SA810ID03
Order number
ⁿ/ₐ
SA810ID04
DataNorm number
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN number
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Description text
ⁿ/ₐ
SA810ID14
Quantity unit
ⁿ/ₐ
SA810ID15
ⁿ/ₐ
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSC
ETIM classcode
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSN
ETIM classname
ⁿ/ₐ
IFCEXPORT
IfcAsExport
ⁿ/ₐ
OMNICLASSNU
Omniclass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS
Omniclass title
ⁿ/ₐ
UNICLASSC
Uniclass code
ⁿ/ₐ
FA2008-A1 Batterie 12V, ...
Siemens Building Technolo...
FA2008-A1
FA2008-A1 Batterie 12V, ...
355.00
170.00
185.00
22.00
A5Q00019357
A5Q00019357
Battery (12 V, 65 Ah, VdS...
PCE
1.000
20210428
EC011878
Battery (Lead)
IfcElectricFlowStorageDev...
23-35 19 15
Rechargeable Batteries
Pr_60_70_06_12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성