您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FA-MGP - 气缸/相关配件-薄型带导杆气缸-FA-MGP系列
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
43-气缸-相关配件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t985/qg-1966_asmtab.prj},{NB=FA-MGPM32-25-Z73},{GJ=32},{B=59.5},{C=37.5},{DA=16.0},{FA=12.0},{FB=10.0},{G=48.0},{GA=12.5},{GB=9.0},{GC=12.5},{H=112.0},{HAX=6.0},{J=24.0},{JA=0.0},{JB=0.0},{K=24.0},{L=34.0},{MMX=8.0},{ML=20.0},{OA=6.6},{OB=11.0},{OL=7.5},{PX=6.0},{PA=7.0},{PB=15.0},{PW=34.0},{Q=30.0},{R=96.0},{S=44.0},{T=110.0},{U=78.0},{VA=98.0},{VB=63.0},{X=42.0},{XA=4.0},{XB=4.5},{XC=3.0},{XL=6.0},{YYX=8.0},{YL=16.0},{Z=21.0},{CODE=FA-MGP},{SYLT=KONGQI },{DZFS=SHUANGZY},{ZGYL=1},{ZDYL=0.1},{HJWD=-10-60},{HSSD=50~500mm/s},{HC=XIANGJIAO},{XCCD=+1.5/0mm},{GY=BUXUYAO},{HSGBH=±0.06°},{HSGBH1=±0.08°},{JGKJ=1/8},{B12=25,50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400},{HA=M6},{ZC=M},{BZXC=25},{MAGN=Z73},{CXKG=},{THT=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
GJ
缸径
ⁿ/ₐ
SYLT
使用流体
ⁿ/ₐ
DZFS
动作方式
ⁿ/ₐ
ZGYL
最高使用压力
[MPa]
ZDYL
最低使用压力
[MPa]
HJWD
环境和流体温度
ⁿ/ₐ
HSSD
活塞速度
ⁿ/ₐ
HC
缓冲
ⁿ/ₐ
XCCD
行程长度公差
ⁿ/ₐ
GY
给油
ⁿ/ₐ
HSGBH
活塞杆不回转精度(滑动轴承)
ⁿ/ₐ
HSGBH1
活塞杆不回转精度(球轴承)
ⁿ/ₐ
JGKJ
接管口径
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
DA
ⁿ/ₐ
FA
ⁿ/ₐ
FB
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
GA
ⁿ/ₐ
GB
ⁿ/ₐ
GC
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
HA
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
JA
ⁿ/ₐ
JB
ⁿ/ₐ
K
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
MM
ⁿ/ₐ
ML
ⁿ/ₐ
MN
ⁿ/ₐ
OA
ⁿ/ₐ
OB
ⁿ/ₐ
OL
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
PA
ⁿ/ₐ
PB
ⁿ/ₐ
PW
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
U
ⁿ/ₐ
VA
ⁿ/ₐ
VB
ⁿ/ₐ
WA
ⁿ/ₐ
WB
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
XA
ⁿ/ₐ
XB
ⁿ/ₐ
XC
ⁿ/ₐ
XL
ⁿ/ₐ
YY
ⁿ/ₐ
YL
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
DB
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
最大横向负载
[N]
TOR
最大扭矩
[N·m]
FA-MGPM12-10-Z73
FA-MGP
12
空气
双作用
1
0.12
-10~60°(但未冻结)
50~500mm/s
两侧橡胶缓冲
+1.5/0mm
不需要
±0.08°
±0.10°
M5x0.8
42.0
29.0
6.0
8.0
5.0
26.0
11.0
7.5
0.0
58.0
M4
13.0
0.0
0.0
13.0
18.0
M4x0.7
10.0
M4x0.7
4.3
8.0
4.5
M5x0.8
13.0
8.0
18.0
14.0
48.0
22.0
56.0
41.0
50.0
37.0
20
15.0
23.0
3.0
3.5
3.0
6.0
M5x0.8
10.0
5.0
42.0
8
0.0
24
0.39
FA-MGPM16-10-Z73
FA-MGP
16
空气
双作用
1
0.12
-10~60°(但未冻结)
50~500mm/s
两侧橡胶缓冲
+1.5/0mm
不需要
±0.08°
±0.10°
M5x0.8
46.0
33.0
8.0
8.0
5.0
30.0
11.0
8.0
0.0
64.0
M4
15.0
0.0
0.0
15.0
22.0
M5x0.8
12.0
M5x0.8
4.3
8.0
4.5
M5x0.8
15.0
10.0
19.0
16.0
54.0
25.0
62.0
46.0
56.0
38.0
24
17.0
24.0
3.0
3.5
3.0
6.0
M5x0.8
10.0
5.0
46.0
10
0.0
38
0.69
FA-MGPM20-20-Z73
FA-MGP
20
空气
双作用
1
0.1
-10~60°(但未冻结)
50~500mm/s
两侧橡胶缓冲
+1.5/0mm
不需要
±0.07°
±0.09°
1/8
53.0
37.0
10.0
10.0
6.0
36.0
10.5
8.5
0.0
83.0
M5
19.0
0.0
0.0
19.0
24.0
M5x0.8
13.0
M5x0.8
5.6
9.5
5.5
1/8
12.5
10.5
25.0
18.0
70.0
30.0
81.0
54.0
72.0
44.0
24
29.0
28.0
3.0
3.5
3.0
6.0
M5x0.8
12.0
17.0
53.0
12
0.0
49
1.05
FA-MGPM25-20-Z73
FA-MGP
25
空气
双作用
1
0.1
-10~60°(但未冻结)
50~500mm/s
两侧橡胶缓冲
+1.5/0mm
不需要
±0.07°
±0.09°
1/8
53.5
37.5
12.0
10.0
6.0
40.0
11.5
9.0
0.0
93.0
M5
21.0
0.0
0.0
21.0
30.0
M6x1.0
15.0
M6x1.0
5.6
9.5
5.5
1/8
12.5
13.5
28.5
26.0
78.0
38.0
91.0
64.0
82.0
50.0
24
29.0
34.0
4.0
4.5
3.0
6.0
M6x1.0
12.0
17.0
53.5
16
0.0
69
1.76
FA-MGPM32-25-Z73
FA-MGP
32
空气
双作用
1
0.1
-10~60°(但未冻结)
50~500mm/s
两侧橡胶缓冲
+1.5/0mm
不需要
±0.06°
±0.08°
1/8
59.5
37.5
16.0
12.0
10.0
48.0
12.5
9.0
12.5
112.0
M6
24.0
0.0
0.0
24.0
34.0
M8x1.25
20.0
M8x1.25
6.6
11.0
7.5
1/8
7.0
15.0
34.0
30.0
96.0
44.0
110.0
78.0
98.0
63.0
24
33.0
42.0
4.0
4.5
3.0
6.0
M8x1.25
16.0
21.0
97.0
20
37.5
203
6.35
FA-MGPM40-25-Z73
FA-MGP
40
空气
双作用
1
0.1
-10~60°(但未冻结)
50~500mm/s
两侧橡胶缓冲
+1.5/0mm
不需要
±0.06°
±0.08°
1/8
66.0
44.0
16.0
12.0
10.0
54.0
14.0
10.0
14.0
120.0
M6
27.0
0.0
0.0
27.0
40.0
M8x1.25
20.0
M8x1.25
6.6
11.0
7.5
1/8
13.0
18.0
39.0
30.0
104.0
44.0
118.0
86.0
106.0
72.0
24
34.0
50.0
4.0
4.5
3.0
6.0
M8x1.25
16.0
22.0
97.0
20
31.0
203
7.00
FA-MGPM50-25-Z73
FA-MGP
50
空气
双作用
1
0.1
-10~60°(但未冻结)
50~500mm/s
两侧橡胶缓冲
+1.5/0mm
不需要
±0.05°
±0.06°
1/4
72.0
44.0
20.0
16.0
12.0
64.0
14.0
11.0
12.0
148.0
M8
32.0
0.0
0.0
32.0
46.0
M10x1.5
22.0
M10x1.5
8.6
14.0
9.0
1/4
9.0
21.5
47.0
40.0
130.0
60.0
146.0
110.0
130.0
92.0
24
36.0
66.0
5.0
6.0
4.0
8.0
M10x1.5
20.0
24.0
106.5
25
34.5
296
13.00
FA-MGPM63-25-Z73
FA-MGP
63
空气
双作用
1
0.1
-10~60°(但未冻结)
50~500mm/s
两侧橡胶缓冲
+1.5/0mm
不需要
±0.05°
±0.06°
1/4
77.0
49.0
20.0
16.0
12.0
78.0
16.5
13.5
16.5
162.0
M10
39.0
0.0
0.0
39.0
58.0
M10x1.5
22.0
M10x1.5
8.6
14.0
9.0
1/4
14.0
28.0
55.0
50.0
130.0
70.0
158.0
124.0
142.0
110.0
28
38.0
80.0
5.0
6.0
4.0
8.0
M10x1.5
20.0
24.0
106.5
25
29.5
296
14.70
FA-MGPM80-25-Z73
FA-MGP
80
空气
双作用
1
0.1
-10~60°(但未冻结)
50~400mm/s
两侧橡胶缓冲
+1.5/0mm
不需要
±0.04°
±0.05°
3/8
96.5
56.5
25.0
22.0
18.0
91.5
19.0
15.5
14.5
202.0
M12
45.5
38.0
7.5
46.0
54.0
M12x1.75
25.0
M12x1.75
10.6
17.5
8.0
3/8
14.5
25.5
74.0
52.0
174.0
75.0
198.0
156.0
180.0
140.0
28
42.0
100.0
6.0
7.0
5.0
10.0
M12x1.75
24.0
28.0
115.0
30
18.5
352
21.90
FA-MGPM100-25-Z73
FA-MGP
100
空气
双作用
1
0.1
-10~60°(但未冻结)
50~400mm/s
两侧橡胶缓冲
+1.5/0mm
不需要
±0.04°
±0.05°
3/8
116.0
66.0
30.0
25.0
25.0
111.5
23.0
19.0
18.0
240.0
M14
55.5
45.0
10.5
56.0
62.0
M14x2
31.0
M14x2
12.5
20.0
8.0
3/8
17.5
32.5
89.0
64.0
210.0
90.0
236.0
188.0
210.0
166.0
48
35.0
124.0
6.0
7.0
5.0
10.0
M14x2.0
28.0
11.0
137.0
36
21.0
515
38.80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CWK - 气缸安装附件
上隆SAMLO
31.07.2023
FAMGP - 气缸/相关配件-新薄型带导杆气缸-FA-MGP系列
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
MGPM-Z/MGPL-Z XC4A/B/C - High Durability Series/Dust Resistant Cylinder
SMC
18.01.2024
MGP_XB24 - High Durability Series/Longer Life Cylinder
SMC
26.09.2023
MGPM-XC92 - 薄型带导杆气缸/耐粉尘系列
SMC Corporation
26.03.2024
FA-TN - 气缸/相关配件-双轴气缸-FA-TN、FA-TDA
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
MGPMF-Z/MGPLF-Z/MGPAF-Z - 带导杆薄型气缸/法兰型
SMC Corporation
26.06.2024
HFK系列 - 气动手指
AirTAC
21.07.2022
MGPM-Z/MGPL-Z/MGPA-Z - Compact Guide Cylinder/Standard type
SMC
08.08.2023
MGPM-XC92 - Compact Guide Cylinder/Dust Resistant Series
SMC
08.08.2023
CQM/CDQM - 薄型气缸/带导杆
SMC Corporation
26.06.2024
25A-MGPM-Z/MGPL-Z - Compact Guide Cylinder/Series Compatible With Secondary...
SMC
08.08.2023
【收敛品】: MGPA - 薄型带导杆气缸/高精度球轴承型 :本产品已停止生产
SMC Corporation
26.06.2024
MA MAC MSA MTA - 不锈钢迷你气缸
AirTAC
21.07.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表