F-UCPM Pillow Blocks
NTN Corporation
Bearing Units
Stainless Series
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/bearing_units/stainless_series_pb/f_ucpm_asmtab.prj},{NB=F-UCPM206D1/L596},{PPATH=f_ucpm_asmtpl.prj},{SD=30},{GN=D1},{H=42.9},{L=155},{J=121},{A=36},{N=17},{N1=20},{H1=13},{H2=82},{L1=54},{B=38.1},{S=15.9},{G=5.0},{SS=M6x0.75},{UNX=F-UCPM206},{FB=M14},{GNP=GA-1/4-28UNF},{BLR=15},{BSLR=11.3},{CBLR=1530},{CBSLR=1150},{MASS=1.1},{NNBX=F-UC206}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
UN
Unit number
ⁿ/ₐ
H
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
A
Dimension
[mm]
N
Dimension
[mm]
N1
Dimension
[mm]
H1
Dimension
[mm]
H2
Dimension
[mm]
L1
Dimension
[mm]
B
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
G
Dimension
[mm]
SS
Set screw
ⁿ/ₐ
FB
Fixed bol
ⁿ/ₐ
GNP
Grease nipple (with grease nipple)
ⁿ/ₐ
NNB
Nominal number of bearing
ⁿ/ₐ
BLR
Cr - Basic load rating
[kN]
BSLR
Basic static load ratingCor - Basic static load rating
[kN]
CBLR
Cr - Basic load rating
[kgf]
CBSLR
Basic static load rating
[kgf]
MASS
Mass
[kg]
F-UCPM204D1/L596
20
F-UCPM204D1/L596
33.3
120
95
30
12
14
11
64
42
31.0
12.7
4.5
M5x0.8
M10
GA-1/4-28UNF
F-UC204D1/L596
9.9
6.65
1010
680
0.6
F-UCPM205D1/L596
25
F-UCPM205D1/L596
36.5
130
105
30
12
14
12
70
42
34.1
14.3
5.0
M5x0.8
M10
GA-1/4-28UNF
F-UC205D1/L596
10.8
7.85
1100
800
0.7
F-UCPM206D1/L596
30
F-UCPM206D1/L596
42.9
155
121
36
17
20
13
82
54
38.1
15.9
5.0
M6x0.75
M14
GA-1/4-28UNF
F-UC206D1/L596
15
11.3
1530
1150
1.1
F-UCPM207D1/L596
35
F-UCPM207D1/L596
47.6
161
127
38
17
20
14
92
54
42.9
17.5
6.0
M6x0.75
M14
GA-1/4-28UNF
F-UC207D1/L596
19.7
15.3
2010
1560
1.3
F-UCPM208D1/L596
40
F-UCPM208D1/L596
49.2
171
137
40
17
20
14
98
52
49.2
19.0
8.0
M8x1
M14
GA-1/4-28UNF
F-UC208D1/L596
22.4
17.8
2280
1820
1.7
F-UCPM209D1/L596
45
F-UCPM209D1/L596
54.0
180
146
40
17
20
14
105
60
49.2
19.0
8.0
M8x1
M14
GA-1/4-28UNF
F-UC209D1/L596
25.2
20.4
2570
2080
1.8
F-UCPM210D1/L596
50
F-UCPM210D1/L596
57.2
195
159
45
19
22
16
114
65
51.6
19.0
9.0
M8x1
M16
GA-PF1/8
F-UC210D1/L596
27
23.2
2750
2370
2.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
F-UCFM Flange Units (Oval)
NTN Corporation
17.10.2023
ASPT Mini stretcher Set screw type
NTN Corporation
17.10.2023
UCFE Flange Units (Oval) TAG TILE
NTN Corporation
17.10.2023
UCT Chevron Type Steel Frame
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
Type SD33
NTN Corporation
02.11.2023
Closed cover
NTN Corporation
17.10.2023
Standard
NTN Corporation
03.10.2022
Type SNZ2
NTN Corporation
08.08.2022
Single Direction Type
NTN Corporation
17.10.2023
UCUP Pillow Blocks (Small)
NTN Corporation
17.10.2023
UCIP Pillow Blocks (Wall Thickness)
NTN Corporation
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성