피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
EW-10 - Flat Washers - Metal
Reid Supply
Tooling, Positioning & Fastening
Washers, Spacers & Bushings
Washers
Flat Washers
Flat Washers
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_k00000000/l2_k10000000/l3_k10040000/l4_k10040600/p090895/ew-10.prj},{NB=EW-70},{PN=EW-70},{AMERSID=1104360},{APACID=-},{EMEAID=-},{BOLTSIZE=0.50000000},{AA= 17/32},{A=0.53125000},{BB=1 1/8 },{B=1.12500000},{CC= 1/8 },{C=0.12500000},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/washers/ew-70}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
BOLTSIZE
Bolt Size
[인치]
A
A Inside Diameter
[인치]
B
B Outside Diameter
[인치]
C
C Width
[인치]
EW-10
EW-10
1104348
-
-
3/16
13/64
1/2
3/32
EW-20
EW-20
1104355
-
-
1/4
9/32
5/8
1/8
EW-30
EW-30
1104356
-
-
5/16
11/32
3/4
1/8
EW-40
EW-40
1104357
-
-
3/8
13/32
7/8
1/8
EW-50
EW-50
1104358
-
-
3/8
13/32
7/8
3/16
EW-60
EW-60
1104359
-
-
7/16
15/32
1
1/8
EW-70
EW-70
1104360
-
-
1/2
17/32
1 1/8
1/8
EW-80
EW-80
1104361
-
-
1/2
17/32
1 1/8
3/16
EW-90
EW-90
1104362
-
-
5/8
21/32
1 3/8
1/8
EW-100
EW-100
1104349
-
-
5/8
21/32
1 3/8
3/16
EW-110
EW-110
1104350
-
-
3/4
25/32
1 5/8
5/32
EW-120
EW-120
1104351
-
-
3/4
25/32
1 5/8
1/4
EW-130
EW-130
1104352
-
-
7/8
29/32
1 3/4
5/32
EW-140
EW-140
1104353
-
-
1
1 1/32
2
3/16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 30710 - Flat washers for Ww / UNC / UNF without chamfer (~DIN 1440), ste...
Bossard Catalog
31.10.2023
EW-10 - Flat Washers - Metal
Essentra Components
29.07.2014
2441.3. - Stacking washer DIN ISO 10069-2
FIBRO
21.07.2023
Type EW_S (narrow corrugation) - Cable protection conduit Murrflex
Murrplastik
30.11.2021
AMP-20 - Flat Washers - Metal
Essentra Components
29.07.2014
ROC-8071-007 Washer Flat USS, SAE, SAE ROCKALLOY, USS ROCKALLOY, Stainless ...
Essentra Components
29.07.2014
FWS - Heavy Duty Flat Washers, Stainless Steel Inch
JW Winco
25.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성