EVM2 - Single-stage vacuum generators
Gamavuoto
EMPTY GENERATORS
SINGLE-STAGE
Powered by
CAD모델 선택
{gamavuoto/generatori_di_vuoto/monostadio/evm2.prj},{NB=EVM2},{SHA256=Q+bQuYxZJRLdSQT29wXvxKKFSEdWuX7h6LrxUBVaNws=},{INAME=evm2},{NAME=evm2},{NNCUSTOM=EVM},{NTCUSTOM=Generatori di Vuoto Monostadio},{NBCUSTOM=EVM2},{LINACUSTOM=EVM2},{STEPFILE=EVM2},{PNGFILE=EVM2},{DWGFILE=EVM2},{CODE=EVM2},{U=G1/4},{P=G1/4},{R=G1/4},{PESER=3.5},{GV3B=86.7},{P3B=38},{C3B=65}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Part Number
ⁿ/ₐ
U
Vacuum
[mm]
P
Air Supplier
[mm]
R
Exhaust
[mm]
PESER
Working Pressure
[Bar]
GV3B
Vacuum Level at 3,5 bar
[KPa]
P3B
Vacuum Flow at 3,5 bar
[Nl/min]
C3B
Air Consumption at 3 bar
[Nl/min]
EVM2
EVM2
G1/4
G1/4
G1/4
3.5
86.7
38
65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SF - Bellows Suction Cups with Vulcanized Support
Gamavuoto
23.04.2024
SVCL - Vacuum switch
Gamavuoto
20.05.2021
VA - Auto-excluding valves
Gamavuoto
23.04.2024
GAR - F.R.L Combination
AirTAC
17.01.2024
VM200 - 2/3 Port Mechanical Valve
SMC
28.09.2023
ELVCD - 3 way vacuum solenoid valves, servo-assisted by vacuum
Gamavuoto
23.04.2024
Shock Absorbers Series SA, self compensanting
Camozzi
16.05.2024
PSMO - Compact suction cup-holders
Gamavuoto
20.05.2021
SIL.A - Silencers
Gamavuoto
20.05.2021
VM (For VM200) - Actuator parts
SMC
28.09.2023
ALP - 2 and 3 way electro-pilots n.o. and n.c.
Gamavuoto
20.05.2021
VLR - In-line variable vacuum generators adjustable
Gamavuoto
20.05.2021
SY7_0_VALVE - Base Mounted Valve/For Manifold Mounting
SMC Corporation
02.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성