EVM1 - Single-stage vacuum generators
Gamavuoto
EMPTY GENERATORS
SINGLE-STAGE
Powered by
CAD모델 선택
{gamavuoto/generatori_di_vuoto/monostadio/evm1.prj},{NB=EVM1},{SHA256=R4fnWNGN/0nM3zkG6uelk9i6S4i88pAxwOrUjBQTs1Y=},{INAME=evm1},{NAME=evm1},{NNCUSTOM=EVM},{NTCUSTOM=Generatori di Vuoto Monostadio},{NBCUSTOM=EVM1},{LINACUSTOM=EVM1},{STEPFILE=EVM1},{PNGFILE=EVM1},{DWGFILE=EVM1},{CODE=EVM1},{U=G1/4},{P=G1/4},{R=G1/4},{PESER=3.5},{GV3B=85.3},{P3B=30},{C3B=48}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Part Number
ⁿ/ₐ
U
Vacuum
[mm]
P
Air Supplier
[mm]
R
Exhaust
[mm]
PESER
Working Pressure
[Bar]
GV3B
Vacuum Level at 3,5 bar
[KPa]
P3B
Vacuum Flow at 3,5 bar
[Nl/min]
C3B
Air Consumption at 3 bar
[Nl/min]
EVM1
EVM1
G1/4
G1/4
G1/4
3.5
85.3
30
48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SIL.A - Silencers
Gamavuoto
20.05.2021
EVM2 - Single-stage vacuum generators
Gamavuoto
23.04.2024
PS - Standard suction cup-holders with male thread
Gamavuoto
20.05.2021
Locking assemblies BK40 - Locking assemblies not self-centering ''BK 40''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
PS - Standard suction cup-holders whit fixing screw
Gamavuoto
20.05.2021
Sprockets duplex 5/8"x3/8" (10 B-2)
Haberkorn
19.07.2021
Locking assemblies BK11 - Locking assemblies self-centering ''BK 11''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
FAT - Aluminium vacuum filters with transparent tube
Gamavuoto
20.05.2021
EVM1S - Single-stage vacuum generators
Gamavuoto
23.04.2024
SVCL - Vacuum switch
Gamavuoto
20.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성