您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EV286-01 - 304固定间距转舌式门锁间距锁舌
义文工业五金
工业用机械式门锁
转舌式门锁
304固定间距转舌式门锁间距锁舌
Powered by
CAD模型選擇
{evan/latches/cam_latches/sus_304_quarter-turn_cam_for_cam_latch/sus_304_quarter-turn_cam_for_cam_latch.prj},{NB=EV286-01160010},{CNSORDERNO=EV286-01160010},{A=22},{B=4},{MATERIAL=Stainless Steel},{FINISH=Passivation},{A1=17},{B1=28},{C=4},{C1=-3},{T=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FINISH
表面处理
ⁿ/ₐ
EV286-01160001
EV286-01160001
4
不锈钢
钝化处理
EV286-01160002
EV286-01160002
6
不锈钢
钝化处理
EV286-01160003
EV286-01160003
8
不锈钢
钝化处理
EV286-01160004
EV286-01160004
10
不锈钢
钝化处理
EV286-01160005
EV286-01160005
12
不锈钢
钝化处理
EV286-01160006
EV286-01160006
14
不锈钢
钝化处理
EV286-01160007
EV286-01160007
16
不锈钢
钝化处理
EV286-01160008
EV286-01160008
18
不锈钢
钝化处理
EV286-01160009
EV286-01160009
20
不锈钢
钝化处理
EV286-01160010
EV286-01160010
22
不锈钢
钝化处理
EV286-01160011
EV286-01160011
24
不锈钢
钝化处理
EV286-01160012
EV286-01160012
26
不锈钢
钝化处理
EV286-01160013
EV286-01160013
28
不锈钢
钝化处理
EV286-01160014
EV286-01160014
30
不锈钢
钝化处理
EV286-01160015
EV286-01160015
32
不锈钢
钝化处理
EV286-01160016
EV286-01160016
34
不锈钢
钝化处理
EV286-01160017
EV286-01160017
36
不锈钢
钝化处理
EV286-01160018
EV286-01160018
38
不锈钢
钝化处理
EV286-01160019
EV286-01160019
40
不锈钢
钝化处理
EV286-01160020
EV286-01160020
42
不锈钢
钝化处理
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EV195-27 - 带按钮型摇把锁01型
义文工业五金
15.08.2023
EV195-01 - 转舌式门锁锁舌
义文工业五金
15.08.2023
EV195-03 - 不锈钢卫生转舌式门锁03型
义文工业五金
15.08.2023
EV286-01 - 316固定间距转舌式门锁间距锁舌
义文工业五金
15.08.2023
EV195-27 - 直角转舌锁04型
义文工业五金
15.08.2023
Extended Housing Quarter Turn Lock 22.5 / 30, ZN Black
FATH
19.03.2024
EV286-01 - 埋入转舌式门锁锁舌
义文工业五金
15.08.2023
EV195-02 - 锌合金带凹口钥匙转舌式门锁01型
义文工业五金
15.08.2023
EV286-01 - 翼型固定间距转舌式门锁锁舌
义文工业五金
15.08.2023
EV191-02 - 铝制本色铰链
义文工业五金
15.08.2023
EV195-27 - 直角转舌锁02型
义文工业五金
15.08.2023
SK1-023 - 面板锁
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
EV195-03 - 不锈钢卫生转舌式门锁01型
义文工业五金
15.08.2023
SK1-096 - 圆柱挂锁
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表