EV272-03 - Ordinary Indexing Plungers
Evan Industrial Hardware
Indexing Elements
Indexing Plungers
Ordinary Indexing Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{evan/indexing_elements/indexing_plungers/ordinary_indexing_plungers/ordinary_indexing_plungers_asmtab.prj},{NB=EV272-03030022},{CNSORDERNO=EV272-03030022},{A=6.000},{B=M12X1.5},{B1=12.000},{C=25.000},{D=},{D1=MIN},{E=54.500},{F=6.000},{H=26.000},{I=MIN},{G=G6},{COLOR=Black},{COLOR1=0.000},{COLOR2=0.000},{COLOR3=0.000},{T=4.000},{PPATH=assemblies/ordinary_indexing_plungers_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
Pin Diameter
[mm]
B
b
ⁿ/ₐ
C
c
[mm]
D
d
ⁿ/ₐ
E
e
[mm]
F
Available Pin Length
[mm]
H
h
[mm]
I
i
[mm]
G
G Type
ⁿ/ₐ
EV272-03030001
EV272-03030001
5.000
M10X1
21.000
45.000
5.000
22.000
G1
EV272-03030005
EV272-03030005
5.000
M10X1
21.000
45.000
5.000
22.000
G2
EV272-03030009
EV272-03030009
5.000
M10X1
M5
5.000
22.000
6.000
G3
EV272-03030013
EV272-03030013
5.000
M10X1
M5
5.000
22.000
6.000
G4
EV272-03030017
EV272-03030017
5.000
M10X1
21.000
45.000
5.000
22.000
G5
EV272-03030021
EV272-03030021
5.000
M10X1
21.000
45.000
5.000
22.000
G6
EV272-03030002
EV272-03030002
6.000
M12X1.5
25.000
54.500
6.000
26.000
G1
EV272-03030006
EV272-03030006
6.000
M12X1.5
25.000
54.500
6.000
26.000
G2
EV272-03030010
EV272-03030010
6.000
M12X1.5
M6
6.000
26.000
10.000
G3
EV272-03030014
EV272-03030014
6.000
M12X1.5
M6
6.000
26.000
10.000
G4
EV272-03030018
EV272-03030018
6.000
M12X1.5
25.000
54.500
6.000
26.000
G5
EV272-03030022
EV272-03030022
6.000
M12X1.5
25.000
54.500
6.000
26.000
G6
EV272-03030003
EV272-03030003
8.000
M16X1.5
31.000
69.000
8.000
34.000
G1
EV272-03030007
EV272-03030007
8.000
M16X1.5
31.000
69.000
8.000
34.000
G2
EV272-03030011
EV272-03030011
8.000
M16X1.5
M8
8.000
34.000
12.000
G3
EV272-03030015
EV272-03030015
8.000
M16X1.5
M8
8.000
34.000
12.000
G4
EV272-03030019
EV272-03030019
8.000
M16X1.5
31.000
69.000
8.000
34.000
G5
EV272-03030023
EV272-03030023
8.000
M16X1.5
31.000
69.000
8.000
34.000
G6
EV272-03030004
EV272-03030004
10.000
M20X1.5
31.000
80.000
10.000
43.000
G1
EV272-03030008
EV272-03030008
10.000
M20X1.5
31.000
80.000
10.000
43.000
G2
EV272-03030012
EV272-03030012
10.000
M20X1.5
M8
10.000
43.000
12.000
G3
EV272-03030016
EV272-03030016
10.000
M20X1.5
M8
10.000
43.000
12.000
G4
EV272-03030020
EV272-03030020
10.000
M20X1.5
31.000
80.000
10.000
43.000
G5
EV272-03030024
EV272-03030024
10.000
M20X1.5
31.000
80.000
10.000
43.000
G6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성