피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EV195-27 - Wingknob Compression Latches Type01
Evan Industrial Hardware
Latches
Compression Latches
Wingknob Compression Latches Type01
Powered by
CAD모델 선택
{evan/latches/compression_latches/wingknob_compression_latches_type01/wingknob_compression_latches_type01_asmtab.prj},{NB=EV195-27001586},{CNSORDERNO=EV195-27001586},{A=89.300},{B=28.000},{C=55.700},{D=38.9-54.6},{E=Straight},{F=Non-Locking},{T=4},{PPATH=assemblies/wingknob_compression_latches_type01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
D
d
ⁿ/ₐ
E
e
ⁿ/ₐ
F
f
ⁿ/ₐ
EV195-27001584
EV195-27001584
89.300
28.000
55.700
11.4-27.2/66.3-76.2
Reversed /Offset
Non-Locking
EV195-27001590
EV195-27001590
89.300
28.000
55.700
11.4-27.2/66.3-76.2
Reversed /Offset
Key Locking
EV195-27001586
EV195-27001586
89.300
28.000
55.700
38.9-54.6
Straight
Non-Locking
EV195-27001592
EV195-27001592
89.300
28.000
55.700
38.9-54.6
Straight
Key Locking
EV195-27001585
EV195-27001585
89.300
28.000
55.700
25.4-41.1/52.6-68.3
Reversed /Offset
Non-Locking
EV195-27001591
EV195-27001591
89.300
28.000
55.700
25.4-41.1/52.6-68.3
Reversed /Offset
Key Locking
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성